Sierra con cable de diamante eléctrica

Nuestros sistemas de corte con cable diamantados unen rendimiento, comodidad y seguridad

Sierra con cable de diamante eléctrica

Una alta productividad gracias a la tecnología

Las sierras de cable de diamante eléctricas de Hilti ofrecen nuevas perspectivas, una variedad de aplicaciones prácticamente ilimitada, una mayor comodidad al trabajar y una gran productividad.

Componentes resistentes

Componentes resistentes

Sistema seguro y certificado

Sistema seguro y certificado

Fácil de usar

Fácil de usar

Sistema completo de accesorios

Sistema completo de accesorios

Escoge tu sierra de cable diamantado en función de tus aplicaciones

Nuestra gama de sierras con cable permite realizar a la perfección todo tipo de demoliciones técnicas: demolición controlada de edificios o puentes, de estructuras metálicas, modificaciones estructurales, cortes en todo tipo de materiales o incluso desmantelamiento de instalaciones nucleares.

Las diferentes aplicaciones

Corte de hormigón armado

Corte de hormigón armado

Extensión de aperturas

Extensión de aperturas

Corte de metal

Corte de metal

Corte circular

Corte circular

Nuestras soluciones para tu profesión

Clé à choc SIW 6AT-A22

DS WS 10 / DSW 1005-E

Clase de rendimiento  (kW) :  ~10kW

Fuente de alimentación : Eléctrico

Peso : 81.2 kg

 

Más información
Boulonneuse à choc SIW 22T-A ½’’

DS WS 15-E

Clase de rendimiento  (kW) :  ~16W

Fuente de alimentación : Electrica

Peso : 345 kg

 

Más información
Boulonneuse à choc SIW 9-A22 ¾”

DSW 3018-E

Clase de rendimiento  (kW) :  ~15W

Fuente de alimentación : Electrico

Peso : 550 kg

 

Más información

¿Por qué elegir la DSW 1510 CA?

Descubre la nueva sierra de hilo DSW 1510 CA

Nueva sierra de hilo DSW 1510 CA

Control remoto

El usuario puede controlar la herramienta con el sistema de control remoto para asi poder colocarse en una posición más cómoda y segura. 

Dotado de sistema Cut Assist

Nuestro sistema te permite realizar cualquier corte de forma más rápida.

Nuevo juego de poleas

Más fuerte, más fácil de ajustar y con un diámetro de goma más grande para cortes más suaves.

Mayor potencia

Par 30 % mayor que el DS WS15 con un rendimiento de hasta 3m2/h.

Electrónica integrada

Gracias a su sistema de electrónica integrada no es necesaria ninguna consola pesada y difícil de transportar. 

La solidez de nuestros cables diamantados

Los cables diamantados de Hilti son conocidos pro su calidad constante y la seguridad adicional que ofrecen. Con tres tecnologías disponibles (sinterizada, galvanizada o de soldado al vacío ), estos cables de alta calidad responden a todas las exigencias y aplicaciones. 

Tecnología galvanizada

Tecnología galvanizada

Tecnología sinterizada

Tecnología sinterizada

Tecnología de soldado al vacío

Tecnología de soldado al vacío

Pide una demostración