NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Brocas corona de diamante

Mostrarme brocas corona de diamante y accesorios diseñados para ofrecer el máximo rendimiento al taladrar con máquinas de perforación manual, con columna y sistemas de extracción de testigos de alta profundidad en en hormigón y mampostería.

Mostrarme brocas corona de diamante y accesorios diseñados para ofrecer el máximo rendimiento al taladrar con máquinas de perforación manual, con columna y sistemas de extracción de testigos de alta profundidad en en hormigón y mampostería.
Broca corona SPX-T Broca corona de alto desempeño para todo tipo de concretos: permite el uso con los extremos de inserción C+ DD EC-1 y DD 30-W
Broca corona abrasiva SPX-T Broca corona de alto rendimiento para extracción de testigos en hormigones muy abrasivos: permite el uso con los extremos de inserción DD EC-1 y DD 30-W (incluye el extremo de inserción de cierre rápido C+ de Hilti)
Broca corona SPX-T Broca corona de alto rendimiento para extracción de testigos en todo tipo de hormigones: permite el uso con los extremos de inserción DD EC-1 y DD 30-W (incluye el extremo de inserción de cierre rápido C+ de Hilti)
Broca corona abrasiva SPX-L Broca corona de alto rendimiento para hormigones muy abrasivos y herramientas de baja potencia (< 2,5 kW), sin extremo de inserción
Broca corona portátil SPX-L Broca corona de alto rendimiento para la perforación con corona hueca manual en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
Broca corona SP-L Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de <2,5 kW
Broca corona SPX-H Broca corona de alto rendimiento para perforación con corona hueca en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de ≥2,5 kW
Broca corona abrasiva SPX-H Broca corona de alto rendimiento para hormigones muy abrasivos y herramientas de alta potencia (> 2,5 kW), sin extremo de inserción
Broca corona rápida SPX-H Broca corona de calidad con módulo X-Change para perforación con corona hueca rápida y sin problemas en prácticamente todo tipo de hormigones: para herramientas de ≥2,5 kW
Broca corona SP-H Broca corona de alta calidad (de 52-202 mm) para todo tipo de hormigones y herramientas de alta potencia (> 2,5 kW), sin extremo de inserción
Broca corona rápida SP-H Broca corona de calidad para tareas de perforación con corona hueca más rápidas y libre de problemas en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de ≥2,5 kW
Broca corona abrasiva SP-H Broca corona de calidad para la perforación con corona hueca en hormigones muy abrasivos: apta para herramientas de ≥2,5 kW
Broca corona abrasiva P-U Broca corona estándar para perforación con corona hueca en hormigones muy abrasivos: apta para todas las herramientas
Módulo SPX-L X-Change Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (< de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Módulo X-Change abrasivo SPX-L Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de baja potencia (<2,5 kW) en hormigones muy abrasivos
Módulo X-Change SPX-H Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (> de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Módulo X-Change abrasivo SPX-H Módulo X-Change de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (>2,5 kW) en hormigones muy abrasivos
Módulo de cambio SP-H Módulo de cambio de alto rendimiento para tareas de taladro con herramientas de alta potencia (> de 2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Módulo de cambio abrasivo SP-H Módulo de cambio soldable de alto rendimiento para extracción de testigos en hormigones muy abrasivos: apto para herramientas de ≥2,5 kW
Segmento de diamante SPX/SP-H Segmentos de diamante de alto rendimiento para perforaciones con herramientas de elevada potencia (>2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Segmento de diamante rápido SP-H Segmentos de diamante de alto rendimiento para tareas de perforación con corona hueca con herramientas de alta potencia (>2,5 kW) en todo tipo de hormigones
Módulo de cambio DD-CM NX X6 Módulo de cambio para perforación con corona hueca de alto rendimiento para todo tipo de hormigones, herramientas =2,5 kW
Estabilizador DD-ST NX Perforación con corona hueca a gran profundidad: reducción de la desviación gracias al estabilizador
Escariador DD-RM NX Perforación con corona hueca de orificios a gran profundidad: escariador de calidad que ayuda a mantener diámetros constantes
Destornillador S-SD SL1,2 x 7,0  Bolsas de transporte de brocas corona de diamante y accesorios para la sustitución de módulos X-Change (destornillador, bolsa, herramienta de extracción)