Aspirador a batería

El VC 5 es el primer aspirador completamente propulsado a batería y se caracteriza por sus reducidas dimensiones, portabilidad y potencia.

Aspirador de obra a batería VC 5-A22

¿Cuántas veces has estado en la obra y has deseado no tener que cargar con un gran aspirador para realizar pequeños trabajos de limpieza? Tenemos la solución.

La gama de aspiradoras profesionales de Hilti continúa creciendo con la incorporación del aspirador VC 5 A-22. Pequeño, portátil y potente: el VC 5 A-22 es el primer aspirador de polvo propulsado únicamente a batería. Además, llega para ampliar nuestra gama de aspiradores universales con cable e híbridos.

5 cosas que hay que saber sobre el VC-5

Loading

Los números

4.3 kg

Peso
Fácil de manejar y cómodo de transportar

2.5 m

Cable
Manguera flexible y dos cabezales de fijación adicionales

5 L

Tanque
Capacidad y funcionamiento con o sin bolsa de filtro

40 min

Autonomía
El modo «eco» permite un rendimiento constante

Nuestro primer aspirador portátil para polvo es tu compañero perfecto para la zona de obras. Con un peso de solo 4,3 kilogramos y gracias a una correa de hombro integrada, nuestro VC 5-A22 es fácil de usar y cómodo de transportar. Su reducido formato es sinónimo de fácil almacenamiento durante el transporte, puesto que ocupa poco espacio. Gracias a la manguera flexible de 2,5 metros y los dos cabezales de sujeción adicionales, el VC 5-A22 puede acceder fácilmente a zonas de trabajo de difícil acceso. La capacidad del tanque de 5 litros y la posibilidad de funcionar con o sin bolsa de filtro es sinónimo de que el VC 5-A22 estará listo cuando lo necesites. 

  • Un gran poder de succión que amplía el rango de limpieza y mejora las tareas de eliminación de polvo.
  • El modo «eco» permite un rendimiento constante durante un máximo de 40 minutos.
  • La limpieza del filtro al alcance de un botón garantiza una potencia de succión ininterrumpida.
  • El VC 5-A22 es completamente compatible con la plataforma de 22 V de Hilti, lo que significa que puedes usarlo con nuestras baterías de 22 voltios.

Para un rango de potencia superior, recomendamos usar la herramienta junto con el pack de batería B 22/5,2.

¡Juega y gana el aspirador a batería VC-5!

juega y gana el aspirador a batería VC-5

Please enter alternative text here (optional)

¡Del 1 de Enero a el 31 de marzo, tú eres el héroe del polvo! Tienes la oportunidad de ganar un aspirador de polvo VC-5 de Hilti (batería y cargador incluidos). 

¿Cómo funciona el juego?

  1. Regístrate usando tu número de cliente. 
  2. Recoge tantas piezas de cable, piedras y partículas de polvo como puedas. 
  3. De entre los 100 mejores participantes, se seleccionarán x afortunados ganadores del aspirador en seco VC 5-A22.

Los ganadores serán notificados por correo electrónico.*

*Se considerarán como aptos aquellos participantes que se han registrado usando un número de cliente de Hilti existente. Los empleados de Hilti, así como sus familias, no podrán participar.

Testimonios de personas que lo han probado

«¡Es la herramienta perfecta para limpiar mi coche de empresa, no hay que enchufarla!»

Julien Lasauge
Colibri

Julien Lasauge
«Gracias a este aspirador, puedo realizar mis tareas de limpieza actuales en la mitad del tiempo, es el doble de eficiente»

Thomas Cousin
ETS Abrunhosa

Thomas Cousin

Vídeo Aspirador a Batería VC 5-A22 Hilti

Video Hilti

Nuestros aspiradores profesionales