Nivel láser rotativo de interior PR 3-HVSG
New productProducto #r6167297
Láser rotativo de interior con haz verde de alta visibilidad
- Precisión: ±1 mm en 10 m
- Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro): 2 - 150 m
- Clase de láser: < 4,85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Ofrece una visibilidad del láser cuatro veces mayor gracias a la última tecnología de láser clase 2 de diodos verdes, sin reducir el rendimiento
- Máxima resistencia 360°: la cabeza única de la herramienta junto con cuatro asas y piezas de retención que absorben golpes y un sólido soporte para el receptor, así como la resistente carcasa de categoría IP 66 (sin incluir la batería), proporcionan el rendimiento más fiable en los entornos de trabajo más exigentes (MIL-STD-810G)
- Un solo botón para un rápido y sencillo manejo
- Posibilidad de parar la línea láser en un punto fijo concreto para luego mover en la dirección que se desee
- La batería de ion-litio, con la nueva tecnología CPC para una gestión única de la potencia, se carga en 35 minutos
Aplicaciones
- Tareas de nivelado: falsos techos, transferencia de alturas
- Cálculo de escuadras: muros, tabiques
- Tareas de alineación: tramos de tuberías y bandejas de cables
Datos técnicos
Documentos & Videos
Solicitar demostración y Soporte
Nivel láser de interior, visibilidad y robustez incomparables
Láser giratorio PR 3-HVSG de nueva generación
Hilti innova con el láser rotativo de haz verde PR 3-HVSG, que cuenta con la última tecnología en diodos. ¡Realiza alineamientos horizontales, verticales y de pendientes a +/- 6 % en tiempo récord!
Este láser giratorio de interior es la herramienta ideal para las aplicaciones en grandes distancias o en obras con gran luminosidad.