¿cómo elegir tu láser de obra?

¿cómo elegir tu láser de obra?

Mejora tu productividad en la obra gracias a nuestros medidores láser profesionales

¿Hacer mediciones en obra te lleva demasiado tiempo y desearías saber qué láser profesional escoger para ser más eficiente? 

Mide largas distancias con ayuda de nuestros láseres portátiles, accede a lugares difíciles (tanto en interior como en exterior), calcula superficies y volúmenes, registra tus medidas y exporta los datos a tu ordenador o tableta.

Preciso, rápido y fácil de usar.

¡NOVEDAD! MEDIDOR LÁSER PD-I

¡NOVEDAD! MEDIDOR LÁSER PD-I

Una vez te acostumbras a la velocidad y precisión de los medidores láser, es impensable volver al método tradicional, en el que los cordeles, el polvo y las calculadoras juegan un papel importante. Además, el proceso de recabado de información de manera manual es más arduo y propenso a contener errores de transcripción.

¡Olvídate de todo esto! Este procedimiento lento y que puede ocasionar errores, se puede eliminar gracias a nuestro nuevo láser conectado con Bluetooth, indicado para medir distancias interiores de hasta 100m.

El láser profesional PD-I está perfectamente adaptado a las condiciones de la obra, es compacto, fácil de utilizar, resistente al agua (gotas de agua) y estanco al polvo.

¿Qué medidor láser escoger para tu obra?

Medidor láser PD-CS

Medidor láser PD-CS

Medidor láser con red wifi y cámara inteligente, ideal para la documentación. Capaz de medir hasta 200 m de distancia. 

Más información
Medidor láser PD-E

Medidor láser PD-E

Medidor láser de exterior con mirilla integrada para medir distancias de hasta 200 m.

Más información
Medidor láser PD-I

Medidor láser PD-I (novedad)

Medidor láser de interior para medir distancias de hasta 100 m.

Más información
Medidor láser PD-S

Medidor láser PD-S

Medidor láser fácil de usar para medir distancias y áreas de hasta 60 m.

Más información

PARA IR MÁS ALLÁ CON LOS MEDIDORES LÁSER DE HILTI

ASEGURA LA PRECISIÓN DE TUS MEDIDORES

ASEGURA LA PRECISIÓN DE TUS MEDIDORES

Servicio de control y reparación de tus medidores láser.

¡Descúbrelo!
GAMA DE SISTEMAS DE MEDIDA

GAMA DE SISTEMAS DE MEDIDA

Nuestros sistemas de medida y de detección se basan en años de experiencia en la medición láser, la instalación de obras y la auscultación del hormigón.

¡Descúbrelos!
LÁSER PM 40-MG DE MÚLTIPLES LÍNEAS DE HAZ VERDE

LÁSER PM 40-MG DE MÚLTIPLES LÍNEAS DE HAZ VERDE

Realiza tus trabajos de alineación horizontal y vertical, de fontanería y de nivelación.

Más información sobre los láseres de varias líneas
Formación equipos rotativos y nivelación

¿Cómo utilizar tu láser rotativo?

Echa un vistazo a nuestra formación para optimizar la utilización de tu láser en la obra.

Más información