Anclaje con epoxi HIT-RE 500 V4
New product
Ultimate
Producto #r12560055
Resina epoxi inyectable de máximo rendimiento con aprobaciones para anclajes de carga pesada y uniones de corrugado
- Materiales base: Algunas piedras naturales, Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Madera
- Condiciones del material base: Húmedo, Lleno de agua, Seco, Sumergido
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), DIBt, ETA, Fuego
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Alto rendimiento y diseño conforme a las normas vigentes de modelo para prácticamente cualquier conexión de hormigón a hormigón y de acero a hormigón. Evaluación ETA para el anclaje, incluidas las clasificaciones sísmicas C1 y C2 y ETA para varillas corrugadas, incluidas las clasificaciones contraincendios y sísmica.
- Primer mortero con epoxi homologado según la norma EAD 332402-00-0601 para las conexiones de hormigón a hormigón: las conexiones rígidas ahora pueden diseñarse y ejecutarse con corrugados a posteriori sin empalmes de conformidad con el método de diseño más reciente TR069
- Sistema apto para lugares de trabajo con las condiciones más exigentes: funciona incluso en taladros con diamante, en húmedo, bajo el agua, con inyecciones extremadamente profundas, diámetros de gran tamaño y temperaturas de hasta -5 ºC/23 ºF
- Resistencia de la adherencia mejorada en las aplicaciones más exigentes, como, por ejemplo, en hormigón fisurado y condiciones sísmicas C2
- Procesos de especificación y pedido más sencillos: utilice el sistema PROFIS Engineering para diseñar las conexiones de placa base y PROFIS Rebar para diseñar conexiones de hormigón a hormigón según las normas EC2, TR069 o según el método de diseño de Hilti
Aplicaciones
- Conexiones estructurales con corrugados a posteriori (por ejemplo, ampliaciones de losas, uniones a muros/pilotes, escaleras, pilares, etc.)
- Renovación estructural de edificios, puentes y otras obras civiles, reequipamientos posteriores y el refuerzo de elementos de hormigón
- Fijaciones estructurales en acero (por ejemplo, vigas o pilares de acero, etc.)
- Fijación de placas base estructurales, incluso en hormigón fisurado y bajo condiciones sísmicas exigentes
- Fijaciones en piedra natural y madera, incluidos los materiales GLT y CLT fabricados en pícea, pino o abeto
Para más información técnica, ver los productos por separado.