Anclajes de cápsulas adhesivas irrompibles

Menos desperdicio y mayor fiabilidad con la cápsula de lámina de alto rendimiento HVU2 de Hilti para las fijaciones de anclaje químico en hormigón

Beneficios para los instaladores

Un renacimiento del clásico: HVU2 de Hilti es un nuevo anclaje químico de cápsula de lámina que se adapta a las necesidades de las condiciones de obra más difíciles. La cápsula flexible viene con un sistema de instalación simple y limpio. Las mejoras significativas en los datos técnicos que cubren el hormigón fisurado y la perforación con diamante ayudan a asegurar que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de alta carga.

ENLACES RÁPIDOS

SOFTWARE RELACIONADO

Servicios relacionados

1 / 4
Irrompible

Es hora de cambiar las antiguas cápsulas de cristal por las cápsulas de lámina irrompibles. Nuestras cápsulas de lámina HVU2 de Hilti garantizan que se usa únicamente la cantidad correcta de adhesivo en cada orificio de anclaje. Estas cápsulas flexibles son muy adecuadas para la instalación a techo ya que se ajustan incluso a orificios irregulares sin derramarse.

2 / 4
Fácil de instalar

La dosis precisa con cada cápsula mantiene al mínimo el desperdicio de mortero y reduce la necesidad de cálculos de volumen. Cada paquete de varillas HAS de Hilti en tamaños M8 a M16 contiene un útil de colocación para colocar los anclajes HVU2 usando o la atornilladora o un martillo.

3 / 4
Instalación fiable

La arena mineral que incluye corindón garantiza una trituración fiable de la lámina de la cápsula en cada orificio perforado. Este material abrasivo duro también ayuda a raspar el orificio perforado para que la instalación sea correcta sin la necesidad de un raspado adicional de los orificios perforados con diamante o cepillado de los orificios perforados con el martillo.

4 / 4
Curado instantáneo

Se tarda 5 minutos, para que a una temperatura de 20ºC o superior se cure el adhesivo y se establezca una adherencia que permita soportar toda la carga. No se desperdicia tiempo esperando tras la instalación.

Beneficios para diseñadores

El anclaje de cápsula de lámina HVU2 de Hilti se ajusta a orificios irregulares

Esfuerzo de diseño minimizado

El sistema de cápsula de lámina HVU2 se integra como una opción de diseño en nuestro software de diseño de Anclajes PROFIS de Hilti. Esto significa que si los diseñadores usan HVU2, el software incluye una opción para comprobar si el diseño también es adecuado para el uso de las cápsulas de lámina HVU2. La solución aparece en el informe de diseño como una alternativa y puede reducir el esfuerzo de diseño significativamente desde el principio.

Fiable bajo condiciones de trabajo reales

Las condiciones en los lugares de trabajo pueden ser duras. Si se usan anclajes químicos deben resistir la exposición a los rayos del sol y el daño de caídas u otros impactos. Las cápsulas de lámina HVU2 de Hilti no solo se han probado en condiciones de trabajo extremas, la elasticidad de la resina usada también ayuda a garantizar que los anclajes especificados en el diseño cumplen los valores calculados.

Más económico

Dependiendo del número de puntos de fijación necesarios, las cápsulas de lámina HVU2 pueden ser más económicas en comparación con los sistemas de inyección tales como HIT RE 500 V3 o HY 200. Se debe a que las cápsulas no requieren equipo de instalación adicional para una dosificación precisa o cuando se realizan fijaciones a techo.

Técnicamente avanzado

Cuando se habla de avance técnico, HVU2 juega en su propia liga. HVU2 garantiza una capacidad de carga alta tanto en hormigón fisurado como no fisurado, así como orificios con corona de diamante.

Aplicaciones

El anclaje de cápsula de lámina HVU2 de Hilti es adecuado para un número pequeño de puntos de fijación

Acero estructural/cerrajería

  • Adecuado con anclaje en cápsula para un número pequeño de puntos de fijación.
  • Capacidad de carga alta tanto para trabajar en hormigón fisurado como no fisurado.

 

Anclaje de cápsula de lámina HVU2 de Hilti para hormigón fisurado y no fisurado

Instalación a techo

  • Se puede trabajar con orificios de corona de diamante tanto en hormigón fisurado como no fisurado.
  • El tiempo de curado instantáneo (5 minutos a 20ºC y más) garantiza una instalación productiva.
Anclaje de cápsula de lámina HVU2 de Hilti para instalación de maquinaria sin polvo

Instalación de maquinaria

  • Los anclajes de cápsula de lámina irrompibles garantizan una instalación limpia y sencilla.
  • Instalación sin polvo usando la broca de taladro hueca (aprobado como SafeSet).
El anclaje de cápsula de lámina HVU2 de Hilti cura al instante y es adecuado para sujetar abrazaderas de fachada

Fijación de mensulas de fachada

  • El tiempo de curado instantáneo (5 minutos a 20ºC y más) garantiza la instalación productiva
  • Instalación sin polvo usando la broca de taladro hueca (aprobado como SafeSet).

Especificaciones técnicas

Criterios

Características

Material base

Hormigón fisurado y no fisurado

Aplicaciones recomendadas

Todas las aplicaciones de anclaje

Categoría

Anclaje adhesivo tipo cápsula

Tiempo de curado a +20ºC

5 minutos

Aprobaciones ETAG

ETAG-16/0515 para anclaje

Tipo de carga

Estática

Diámetros de la varilla de anclaje

M8 – M20

Útil de colocación

Taladros atornilladores (M8 - M16), martillo (todos los tamaños)

Método de perforación
 

SafeSet con broca hueca Hilti

Broca de martillo

Perforación con diamante


Condición del material base

 

Seco

Húmedo

Lleno de agua 

No

Sumergido

No