Presentamos la nueva RT 6-A22

Remachadora a batería para trabajos en metal

La RT 6-A22 te ofrece una fijación de remaches cómoda y sin esfuerzos para aplicaciones en serie.

La remachadora de Hilti es rápida, fácil de usar y adecuada para una gran variedad de aplicaciones e instalaciones que requieran remaches con diámetros de 2,4 a 5,0 mm.

Hilti presenta una nueva herramienta a batería en su plataforma 22V para la colocación de remaches en acero o acero inoxidable con un diámetro comprendido entre 2,4 y 5,0 mm. Gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a esta herramienta (motor sin escobillas, electrónica innovadora y materiales de alta calidad) hemos alcanzado un nuevo nivel de rendimiento y comodidad en este tipo de aplicación.

Versátil y manejable, la remachadora a batería RT 6-A22 te facilita los trabajos de colocación de remaches

Control de gatillo con un toque

Gatillo de acción simple

La RT 6-A22 tiene una fuerza de tiro de 10.000 N que se activa con un toque del gatillo, de forma que los remaches se pueden realizar casi de forma instantánea.

Agarre ergonómico de la RT 6-A22

Agarre ergonómico y equilibrio perfecto

La RT 6-A22 se ha diseñado buscando la máxima comodidad en los trabajos. Adecuada para realizar un gran número de fijaciones de remaches.

La RT 6-A22 está equipada de un motor sin escobillas

Motor sin escobillas

El motor sin escobillas te ofrece una alta relación peso-potencia, gran velocidad de funcionamiento y control electrónico con una gran vida útil. 

Remachadora RT 6-A22

La remachadora ideal para tus trabajos.

La remachadora ideal para tus trabajos. A la hora de elegir una remachadora hay que tener en cuenta dos factores determinantes: la cantidad de remaches que vas a realizar y el lugar en el que trabajas.

Las herramientas neumáticas necesitan un suministro de aire que puede limitar su alcance, mientras que en el caso de las herramientas manuales, la productividad está limitada por la fuerza y resistencia de los operarios. Por lo tanto, cuando se realizan tareas de instalación o fabricación en serie, lo que necesitas para satisfacer las necesidades de producción es una remachadora a batería.

La remachadora a batería RT 6-A22 de Hilti es adecuada para una gran variedad de aplicaciones. Además de su diseño ergonómico y ligero, esta herramienta cuenta con características que aumentan la productividad, que incluyen:

  • Una boquilla extraíble que facilita la limpieza o eliminación de residuos.
  • Un gatillo que reduce el esfuerzo en brazos y manos de los operarios.
  • Puede ofrecer hasta 10.000 N de fuerza de tracción con una autonomía de más de 870 remaches de hasta 5 mm con una batería de 2.6 Ah (1.700 remaches con una batería 5.2 Ah). 
  • Forma parte de la plataforma 22V de batería de litio-ion, disponible en 2.6 Ah, 5.2 Ah o 8.0 Ah, pudiendo elegir entre autonomía o peso. Esta herramienta también funciona con cualquier otra batería 22V de Hilti.

Adecuada para una amplia variedad de aplicaciones

 Trabajos en metal

Fabricación de metal

Instalación de paneles de fachadas

Instalación de paneles y sistemas de fachadas

Instalación de climatización

Construcción de sistemas de climatización

La instalación de tejados es sencilla con la RT 6-A22

Instalación de vallados y tejados

Fijación de alféizares y otros elementos de metal en ventanas

Fijación de alféizares y otros elementos de metal en ventanas

Accesorios que ofrecen la máxima versatilidad

Boquillas para la remachadora RT 6-A22

Piezas de la boquilla

La RT 6-A22 viene con cuatro piezas diferentes para la boquilla que pueden cambiarse rápidamente y que te permiten fijar remaches de 2,4 a 5,0 mm.

Tapa de la boquilla para la remachadora RT 6-A22

Tapa de la boquilla extraíble

La tapa de la boquilla extraíble te permite un mantenimiento y una limpieza de la herramienta adecuados. Además, se pueden cambiar las piezas desgastadas cuando se necesite.

Mordaza de la remachadora RT 6-A22

Mordazas

Las mordazas de la RT 6-A22 pueden quitarse fácilmente abriendo la tapa de la boquilla, ya sea para limpiarlas o para reemplazarlas.

Pack de batería li-ion B22/2,6

Compatible con las baterías 22 V

Las baterías B22 de Hilti incluyen una electrónica completamente sellada para una mayor protección contra el polvo, la humedad y el agua y con una duración hasta un 20 % mayor que la de otras baterías compactas.

Servicios Hilti

Ayudándote en el trabajo del día a día

Ciertos factores imprevistos u ocultos como la pérdida o avería de herramientas y los costes de reparación pueden suponer problemas de productividad en la obra. Nuestra oferta de servicios te ayuda a evitar costes adicionales y a poder seguir trabajando.

Más información
Kits de herramientas a tu gusto

CONFIGURADOR MAKE IT FIT

Ya sea para un proyecto futuro o simplemente para añadir una nueva herramienta a batería a tu colección, hemos hecho más fácil asegurarte de que obtengas exactamente lo que necesitas. El configurador Make it Fit te permite elegir cualquier combinación de herramientas de nuestro portfolio, con recomendaciones sobre baterías, cargadores y consumibles.

Configura tu kit perfecto

TU COMPAÑERO 24/7

Contamos con gestores de cuentas y asesores técnicos especializados que irán directamente a la obra y te ofrecerán soluciones al momento. Nuestros agentes de atención al cliente pueden ofrecerte información, coger pedidos, organizar entregas y reparaciones con una simple llamada de teléfono. Además, tienes acceso inmediato a nuestros productos en tus tiendas Hilti, donde puedes probar nuestras herramientas y consumibles y obtener más asesoramiento.

Contacta con nosotros