¿Según qué criterios elegir tu taladro cincelador?
1. ¿Punzón de cincel con cable o punzón de cincel sin cable?
El modo de potencia del punzón de cincel dirigirá su elección hacia un punzón de cincel con cable o un punzón de cincel alimentado por batería. En ambos casos, cada uno tiene ventajas y desventajas.
- Punzón de cincel con cable:
Los martillos perforadores con cable generalmente ofrecen más potencia que los modelos sin cable, lo que les permite realizar aplicaciones más exigentes como la demolición en materiales muy resistentes como piedra u hormigón armado.
Además, la fuente de alimentación con cable garantiza un uso continuo sin miedo a interrupciones por batería descargada como puede ocurrir con las máquinas inalámbricas.
En cuanto a las desventajas, la presencia del cable limita la libertad de movimiento y requiere el uso de un cable de extensión para poder acceder a todas las superficies de la estructura.
- Punzón de cincel inalámbrico:
Si su sitio no está conectado a la electricidad, la elección de un taladro percutor inalámbrico será muy importante.
Tradicionalmente, los taladros percutores alimentados por batería tienen una potencia limitada (menos de 3 julios), lo que restringe su uso a sitios pequeños.
Sin embargo, en Hilti hemos desarrollado recientemente una gama de taladros percutores inalámbricos que ofrecen casi el mismo nivel de potencia que sus homólogos con cable, al tiempo que ofrecen la ventaja de la movilidad.
2. La fuerza de impacto (julios) y la frecuencia de impacto del taladro percutor
Dependiendo de si tienes un uso ocasional, habitual o sostenido, no elegirás el mismo modelo de taladro cincelador.
Consideramos que una fuerza de impacto de 3 julios y 3.000 impactos por minuto es adecuada para un uso ocasional, mientras que preferimos una potencia entre 4 y 6 julios para 4.300 impactos por minuto en el caso de un uso habitual.
Por último, los profesionales que utilizan a diario y durante largos periodos de tiempo los martillos perforadores pueden optar por modelos con una fuerza de golpe de entre 8 y 10 julios, para 3.000 golpes por minuto.
3. La velocidad de rotación del punzón de cincel.
La velocidad de rotación, expresada en revoluciones por minuto, indica la capacidad del martillo perforador para perforar rápidamente un material.
Inferior a la de un taladro convencional para realizar perforaciones más amplias y profundas, la velocidad de rotación está generalmente entre 300 y 1000 rpm.
4. Portabrocas SDS para martillos perforadores
Por lo tanto, la fuerza de impacto, la frecuencia de impacto y la velocidad de rotación deben tenerse en cuenta al considerar qué martillo perforador elegir.
También es necesario prestar especial atención a la elección del mandril que equipará su herramienta. En general, hay dos tipos de mandriles de liberación rápida: el SDS Plus y el SDS Max.
Estos portabrocas están diseñados de tal manera que la broca se puede insertar sin tornillos ni llaves gracias a las ranuras presentes en el vástago que permiten insertar la broca directamente en el portabrocas.
- El portabrocas SDS Plus se monta en la mayoría de los taladros percutores y ofrece un diámetro máximo de perforación de 30 milímetros, compatible con las brocas sds plus.
- El mandril SDS Max puede alcanzar un diámetro máximo de 55 milímetros, compatible con brocas sds max. Este último está reservado para taladros de cincel pesados (+ 5 kg), adecuados para aplicaciones intensivas como la demolición en los materiales más resistentes o incluso la perforación en hormigón armado con brocas adecuadas como nuestra broca para hormigón TE-YX.