Desde 213 Nm hasta 800 Nm de par máximo, las atornilladoras de impacto Hilti a batería se encuentran entre las más eficientes, especialmente para atornillar y aflojar anclajes, pernos o bridas de tuberías. Combinadas con la plataforma de baterías de carga rápida Hilti de 22V, nuestras atornilladoras de impacto a batería te permiten trabajar durante varias horas con total autonomía.
¿Te preguntas cómo elegir la atornilladora de impacto profesional más adecuada para hacer frente a tus necesidades? Descubre a continuación las características de cada una de nuestras herramientas para todas tus aplicaciones.