Adecuada para una amplia variedad de materiales

Madera

Metal

Tabique seco

Mampostería (SF 6H-A22)

Taladrado potente y preciso

Para madera, metal, tabique seco y mampostería, la SF 6-A22 y la SF 6H-A22 te proporcionan la potencia para atornillar tornillos y pernos sin dañar el material base. 

Motor sin escobillas

El nuevo motor sin escobillas de Hilti que alimenta la SF 6-A22 y la SF 6H-A22 te proporciona un 20 % más de rendimiento y de trabajo por carga de batería.

Control Activo del Par (ATC)

Los atascos de consumibles pueden provocar accidentes y el Control Activo del Par de Hilti evita rápidamente que la herramienta gire más de lo debido, protegiendo así a tu equipo y mejorando la seguridad en la obra.

Embrague de deslizamiento eléctrico para una mayor vida útil

Un embrague de deslizamiento eléctrico evita que se aprieten demasiado los tornillos y reduce el desgaste de tu herramienta, para que puedas disfrutar durante más tiempo de tu atornilladora taladro y atornilladora taladro con percusión de Hilti.

Atornillado rápido y sencillo

La SF 6-A22 y la SF 6H-A22 permiten una amplia variedad de diámetros de broca y pueden taladrar una gran variedad de materiales sin problemas y de forma rápida. 

Compatible con las baterías 22

La SF 6-A22 y la SF 6H-A22 funcionan con todas las baterías 22V de Hilti, lo que significa que tus herramientas forman parte de una creciente plataforma de herramientas a batería 22V para profesionales.

Atornilladora taladro con percusión de alto rendimiento

La atornilladora taladro con percusión SF 6H-A22 te permite taladrar mampostería y hormigón ligero, así que ya sea para taladrar o para utilizar brocas corona, tenemos tus necesidades cubiertas.

Diseño compacto y equilibrado

Su pequeño tamaño y diseño ergonómico mejoran el agarre para atornillar y taladrar. La fina empuñadura cilíndrica en T hace que sea más fácil de agarrar y controlar la herramienta mientras trabajas en madera, metales y mampostería.

Descubrir las características principales de la SF 6-A22 y la SF 6H-A22

Loading

Elección sin compromiso

Las atornilladoras taladro son una de las herramientas eléctricas a batería más utilizadas en la obra. Son versátiles y potentes, permiten a los trabajadores taladrar agujeros o atornillar en madera y metal, mientras que las atornilladoras taladro con percusión permiten taladrar agujeros y atornillar en hormigón y mampostería.

Dada la gran variedad de aplicaciones en las que se utilizan las atornilladoras taladro, necesitas poder elegir entre las distintas clases de potencia y características disponibles para ti.
Las principales características que destacan son: 

Rendimiento insuperable:  

  • El nuevo motor potente sin escobillas proporciona un alto rendimiento en todas las aplicaciones de taladrado, tanto en madera como en metal.
  • Par máximo hasta 60Nm y hasta 65 Nm con la nueva batería B22/8.0 Ah
  • Incremento máx. de velocidad sin carga hasta 2000 rpm para la 2a posición, lo que lo hace ideal para aplicaciones de taladrado en metales de mediana exigencia.

Ergonomía: 

  • Más compacta (3 mm más corta que la SF 6H G01 y 6 mm más corta que la SF 6 G01)
  • Nuevo concepto de empuñadura lateral (permite el montaje sencillo con una mano)
  • Embrague de deslizamiento eléctrico mejorado (desplazamiento mejorado)
  • Empuñadura con relieve (añade tacto y percepción del agarre)

 Salud y seguridad:

  • ATC - Control de Par Activo, el sistema que reduce el efecto de retroceso cuando las brocas se atascan en el material base
  • 2 luces LED en el pie de la herramienta para iluminar la aplicación sin sombras

 

La ventaja de Hilti 

En Hilti ofrecemos una amplia gama de atornilladoras taladro que varían en tamaño y rendimiento para asegurarnos de que cuentes con la herramienta adecuada para tu trabajo. La SF 6-A22 y la SF 6H-A22 son herramientas de la categoría “Power Class”, lo que significa que te proporcionan una alta relación potencia-tamaño para una gran variedad de aplicaciones e incluyen el Control Activo del Par (ATC) único de Hilti para una protección adicional frente al retroceso. 

Ambas herramientas cuentan con un motor sin escobillas que ofrece hasta 65 Nm y un máximo de 2000 RPM sin carga en la 2a posición. Con estas dos características combinadas consigues unas prestaciones óptimas para conseguir una alta productividad. Así que, ya estés taladrando agujeros guía en acero o agujeros pasantes de gran diámetro en madera, cuentas con la potencia y la versatilidad para realizar una gran variedad de tareas de atornillado y taladrado. 

Combina la SF 6(H)-A22 con nuestra amplia gama de consumibles de rendimiento óptimo

Brocas de pala de madera

 Las brocas de pala de madera WDS-B tienen un diseño innovador para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera.

Brocas de alta velocidad de acero (HSS)

Elige entre las opciones estándar (laminado), premium (pulido) o ultimate (de cobalto) para cubrir tus necesidades de rendimiento.

Brocas para mampostería

Las brocas para mampostería MDB están diseñadas para trabajar especialmente con atornilladoras taladro con percusión como la SF 6H-A22 para taladrar mampostería y hormigón ligero.

Brocas coronas

Las brocas corona bimetálica, multicorte y de carburo realizan agujeros pasantes en diversos materiales y ofrecen un mandril de cierre rápido para cambios sencillos.

Brocas escalonadas

Elige brocas escalonadas para taladrar agujeros de diferentes diámetros en planchas de metal

Brocas salomónicas

Brocas salomónicas para taladrado rápido y suave de agujeros profundos en madera. 

Aplicaciones SF 6(H)

Taladrado con sierras de corona
1 / 5
Taladrado con sierras de corona

Taladrado intenso en madera contrachapada con brocas de pala
2 / 5
Taladrado intenso en madera contrachapada con brocas de pala

Taladrado en metal con brocas escalonadas
3 / 5
Taladrado en metal con brocas escalonadas

Taladrado en madera con brocas salomónicas
4 / 5
Taladrado en madera con brocas salomónicas

Taladrado en mampostería, ladrillo y hormigón ligero usando brocas de mampostería con la SF 6H-A22
5 / 5
Taladrado en mampostería, ladrillo y hormigón ligero usando brocas de mampostería con la SF 6H-A22