NUEVO MARTILLO ROMPEDOR TE 500 STD CON CONEXIÓN SDS MAX

El más ligero del mercado

Te presentamos el nuevo martillo rompedor TE500STD, una nueva dimensión para los especialistas de la reforma que llega para convertirse en el peso pluma del sector. 

¡CON EL NUEVO TE 500 PUEDES REALIZAR TAREAS DE CINCELADO LIGERAS COMO NUNCA ANTES!

Con su innovador sistema de refrigeración, el nuevo TE 500 junto con la empuñadura mantiene el motor refrigerado y permite que trabajes de forma más cómoda y durante más tiempos. Incrementando la productividad y prolongando la vida útil de la herramienta.

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Robusto y con protección adicional contra el calor y el polvo: prolongación de la vida útil y reducción de los costes de reparación.
  • Carcasa de fibra de vidrio reforzada, en lugar de plástico, hace que sea más resistente y ligero con una buena relación rendimiento-peso.
  • Gatillo electrónico que permite aplicar la energía necesaria en cada momento para tu trabajo.
  • Diseño compacto para facilitar el manejo, mandril ergonómico que permite prescindir de la empuñadura y aumentar la sensibilidad de precisión en el picado.
  • Cable de alimentación extraíble para poder reemplazar los cables dañados/dañados de forma rápida y sencilla en tu lugar de trabajo.
  • Sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recoge hasta el 95% del polvo que generas en obra reduciendo los riesgos para la salud de la inhalación del polvo.

Datos técnicos

Please enter alternative text here (optional)
  • Peso según EPTA: 4.9 kg
  • Energía de impacto: 7.1 J
  • Frecuencia de impacto: 3228 impactos/min.
  • Rendimiento de cincelado: máx.850 cm³/min
Martillo TE 500
1 / 2
Trabajos de demolición en espacios pequeños

El diseño compacto y ligero del TE 500 hace que tu trabajo sea más sencillo especialmente en lugares pequeños.

TE 500-Xによる、壁の開口部の拡張
2 / 2
Apertura de huecos

Alta potencia de rotura que hace las tareas de demolición más sencillas.