Cuando se instalan tuberías para agua potable o calefacción, la fiabilidad y la rapidez son fundamentales. La nueva herramienta de prensado de tubos a batería Hilti NPR 19-A, combinada con la amplia gama de servicios de Hilti, crea una fuerte conexión.
Hoy en día, las conexiones de tuberías para agua potable, calefacción y tecnología de gas, son casi exclusivamente prensadas. Las ventajas son evidentes. El prensado de tubos es rápido y seguro y requiere una tecnología que va más allá del proceso de prensado. La gestión productiva de la instalación demanda un sistema en el que se pueda confiar en cualquier situación. Un paso más allá: nuestra nueva herramienta de prensado de tubos a batería Hilti NPR 19-A, combinada con nuestros servicios, abre un mundo completamente nuevo para el trabajo eficiente con tubos.