Soluciones de fijación para electricistas y fontaneros

Todos las soluciones de fijación para fontanería y electricidad son posibles en un tiempo récord con la tecnología de fijación Hilti y con total seguridad en cualquier superficie

Fijación de cables a techos

Pinza para cables de plástico X-EKB

Please enter alternative text here (optional)

Para distribuciones secundarias, la fijación de cables se debe realizar con el elemento X-EKB, que permite fijar cables al techo manteniendo la posibilidad de ajuste (prolongar o acortar cables). Este elemento existe en versiones de 4, 8 o 16 cables. También hay disponible una versión retardante de llama.  

Ventajas

  • Permite prolongar o acortar cables con facilidad.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones para fijación

Fijación de varillas roscadas

Clips de suspensión a techo para varilla roscada X-HS-M

Please enter alternative text here (optional)

La fijación de varillas roscadas permite fijar paneles ligeros para cables o conductos de evacuación de condensación con pendiente de bloque de climatización. Anclaje disponible para varillas de diámetro M6 o M8 y clavos para hormigón o acero. 

Ventajas

  • Gracias a la pértiga, podrá trabajar desde el suelo sin escalera.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de fundas de ventilación

Dispositivo de suspensión para cables X-HS-W

Please enter alternative text here (optional)

La fijación permite soportar fundas de ventilación sea cual sea el tipo de soporte y el diámetro. Dispone de un tope de cables que permite realizar un bucle. Disponible en versiones de 1, 2 o 3 metros y clavos para hormigón o acero.

Aplicación también posible con el anclaje X-CC

Ventajas

  • Colocación sencilla.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de fundas y tubos en suelos

Pinza doble para conductos X-FB

Please enter alternative text here (optional)

La grapa X-(D)FB es la opción perfecta para la fijación de fundas o tubos de 8 a 40 mm de diámetro en suelos o paredes. Sujeción en la punta de la herramienta, lo que deja una mano libre para la manipulación. La pinza X-FB-E solo está destinada al uso en suelos

Ventajas

  • Versión simple o doble.
  • Amortiguador de energía que facilita la colocación.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de fundas y tubos en paredes y techos

Abrazaderas X-EKS & X-EKSC

Please enter alternative text here (optional)

La abrazadera X-EKS es la opción perfecta para todas las fijaciones de tubos IRO o similares, ya que ofrece un buen resultado estético en poco tiempo. También puede fijar la instalación con la abrazadera X-EKSC de presión cerrada (para aparcamientos a media altura)

Ventajas

  • Acabado perfecto en un tiempo mínimo.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de tubos en paredes o techos con Rilsan

Base brida X-ECT

Please enter alternative text here (optional)

Para todo tipo de fijaciones de tubos o mazos de cables, la base brida X-ECT permite realizar el trabajo con rapidez. Disponible en gris o negro, así como en versión retardante de llama y resistente a los rayos UV.  Disponible en versión retardante de llama o resistente a los rayos UV.

Ventajas

  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación en suelos

Cinta textil para fijaciones de conductos y cables en suelos X-TT

Please enter alternative text here (optional)

La cinta textil X-TT facilita la fijación en suelos de todo tipo de fundas. Permite fijar las fundas al suelo solo con 2 clavos. Su composición textil evita los cortes y las lesiones en la manipulación. 

Ventajas

  • Fijación de numerosas fundas con un mínimo de tramos.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de canaletas o cajas de registro eléctrico de PVC

X-ET

Please enter alternative text here (optional)

Ahorre tiempo en la colocación de canaletas o cajas de registro eléctrico de PVC gracias a la pinza amortiguadora X-ET. Su diseño permite amortiguar la energía del clavo y garantiza la perfecta colocación del elemento que se va a fijar. 

Ventajas

  • Amortiguador de energía que permite una perfecta colocación.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

 

Soluciones

Fijación de mazos de cables en techos

X-ECH

Please enter alternative text here (optional)

Utilice la brida X-ECH para mazos de cables para fijar numerosos cables a techos fuera de guías de cables. Esta brida facilita el ajuste incluso después de su colocación. Disponible en tres dimensiones: para 10, 20 o 30 cables. 

Ventajas

  • Trabaje desde el suelo gracias a la pértiga.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón.
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de luminarias

Clip de suspensión a techo con clavo premontado X-CC

Please enter alternative text here (optional)

La grapa metálica X-CC facilita la fijación de luminarias. Pase directamente los cables de la luminaria en la grapa metálica. Aplicación también posible con la grapa metálica X-HS-W.

Ventajas

  • Trabaje desde el suelo gracias a la pértiga.
  • QSE: elimina el polvo y las vibraciones, además de reducir el ruido.
  • Homologación técnica CSTB para la fijación enrasada a chapas de hormigón
  • Sistema hasta 6 veces más rápido que el método tradicional (taladro + taco).

Soluciones

Fijación de elementos en acero

Perno roscado X-BT-MF

Please enter alternative text here (optional)

El perno roscado X-BT-MF está específicamente diseñado para trabajos de fijación en acero. Esta solución permite realizar fijaciones en materiales de alta dureza, con revestimientos o cuya perforación completa no está permitida como, por ejemplo, consolas, carriles, cajas eléctricas o bandejas de cables.

Ver vídeo para obtener más información sobre la fijación de bandejas, cables y componentes eléctrico

Ventajas

  • Hasta 6 veces más rápido que el método tradicional.
  • Importante capacidad de recuperación de carga: hasta 1,8 kN.
  • Protección frente a la corrosión garantizada: medio ambiente.

Soluciones

Tomas de tierra o conexiones

Perno roscado X-BT-ER

Please enter alternative text here (optional)

Con el perno roscado X-BT-ER, podrá realizar todo tipo de conexiones eléctricas con total seguridad y en menos de un minuto. Gracias a la tecnología del sistema X-BT, el perno no atraviesa el material base (espesor mínimo del soporte ≥ 8 mm), por lo que no es necesario realizar retoques una vez colocado, incluso en entornos altamente corrosivos (C5).

Ver vídeo para obtener más información sobre la fijación en acero de todo tipo de conexiones eléctricas

Ventajas

  • Hasta 6 veces más rápido que el método tradicional.
  • Elevados valores de conexión.
  • Importante capacidad de recuperación de carga: hasta 2,8 kN.
  • Protección contra la corrosión garantizada.

Soluciones