Herramientas de fijación para instaladores de placa de tabique seco

Elige el sistema de fijación adaptado a tus necesidades: BX 3 02, GX 3 o GX 2

Sistemas de fijación adaptados a tus aplicaciones

¿Eres un profesional instalador de placas? ¿Buscas una herramienta de fijación que permita fijar perfiles para placas de tabique seco o madera? Hilti tiene todo lo que necesitas.

Elige entre el sistema BX 3 02, primer sistema de fijación del mundo para hormigón y acero impulsado solo con batería, el sistema GX 3, sistema de fijación polivalente que funciona solo a gas, o el sistema GX 2 si lo que buscas es un sistema ultrarrápido para una máxima productividad. 

Con la gama de herramientas de fijación directa de Hilti, podrás realizar de la manera más rápida y segura fijaciones en acero u hormigón: ideal para aplicaciones de perfiles metálicos, Placopan, etc.

Tú eliges el modelo que mejor se adapta a tus necesidades.

 

Fijaciones en hormigón, a pared o a techos, ¡utiliza el sistema como prefieras!

Una única herramienta para todos tus trabajos de acabado interior

Descubre la última innovación en la plataforma de 22V

No dejes de ver el video para descubrir todas las ventajas de nuestra nueva herramienta a batería

Saber más de la herramienta BX 3 02
BX 3 02

Herramienta fijación BX 3 02, primera clavadora impulsada exclusivamente por una batería de 22 V. Sin gas ni polvora

Aplicaciones: fijaciones en acero/hormigón, estructuras metálicas • Energía: batería de 22 V con capacidad para 800 fijaciones (5.2A) • Autonomía: cargador de 30 clavos • Mantenimiento: ninguno • Clavos: clavos para hormigón y acero, en cinta (14-36 mm)

Más información
GX 3

Herramienta fijación GX 3, polivalente, impulsada solo por gas y sin batería

Aplicaciones: fijaciones en acero/hormigón, estructuras metálicas, Placopan • Energía: carga de gas con capacidad para 1.200 fijaciones • Autonomía: cargador de 40 clavos • Mantenimiento: ninguno • Clavos: clavos para hormigón y acero de 14-39 mm

Más información
GX 2

Herramienta fijación GX 2, clavadora ultrarrápida para fijaciones en serie. Máxima productividad

Aplicaciones: fijaciones en acero/hormigón, estructuras metálicas, Placopan • Energía: carga de gas con capacidad para 1100 fijaciones y batería de ion de litio de 12 V con capacidad para 5.000 fijaciones • Autonomía: cargador de 30 clavos • Mantenimiento: limpieza cada 25 000 fijaciones • Clavos: clavos para hormigón y acero de 14-39 mm

Más información

Herramienta de fijación BX 3-IF: primer sistema de fijación alimentado solo con una batería de 22 V

Opiniones de clientes instaladores de placas sobre la herramienta de fijación BX 3

El sistema BX 3 02 es la prueba de la innovación constante de Hilti. Esta es la primera herramienta de fijación alimentada solo con batería. Una ventaja increíble para ti: la batería es compatible con 20 herramientas de Hilti. Fácil de usar, este sistema ofrece energía constante, así como una elevada calidad de fijación en bloques macizos, en hormigón y acero. Perfecto para las fijaciones de perfiles de tabique seco al suelo, paredes y techos. También es apto para mallazos de tipo Nergalto o láminas de impermeabilización gracias a la punta con soporte para arandela adaptada. Déjate convencer por la comodidad de utilización: menor retroceso, reducción del ruido y de las vibraciones.

Elige los clavos adecuados según el sistema de fijación y el material base

ON!Track versión gratuita en tu smartphone

BX 3 02 una herramienta conectada

Maneja tu herramienta BX 3 02 directamente desde tu smartphone.
Solicitar una reparación, seguirla, acceder a videos tutoriales y manuales. Con ON!Track versión gratuita tendrás acceso a toda la información relacionada con tu herramienta.

Saber más acerca de la App