Cómo fijar planchas de metal al revestimiento

Profile sheets and liner tray fastening systems

Sistemas de fijación de revestimiento perfilado y bandejas revestidas de Hilti

Ofrecemos una gama de chapas onduladas, perfiles corrugados y sistemas de bandejas revestidas fabricados en acero y aluminio destinados al revestimiento y techado. Estos incluyen tornillos de fijación para planchas interiores y exteriores para áreas que están o no expuestas a la intemperie.

Nuestros tornillos de fijación de metal para el revestimiento y el techado están diseñados para resistir a la corrosión, son impermeables y rápidos de instalar.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Revestimiento único, techo no aislado con plancha de metal

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Revestimiento único, recubrimiento exterior no aislado con plancha de metal

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Revestimiento doble, recubrimiento exterior aislado con plancha de metal

4 / 4
Revestimiento doble, techo aislado con plancha de metal

QUÉ TORNILLO DE FIJACIÓN DE METAL DEBERÍA USAR

Podemos ayudarte a escoger el tornillo de fijación que se ajuste a tu proyecto de construcción. Nuestros ingenieros expertos de Hilti pueden hacerte una visita in situ para encontrar soluciones o puedes ponerte en contacto con tu equipo local de servicio de atención al cliente para más información.

Nuestros sistemas de fijación de entarimado son capaces de cubrir todas las subestructuras típicas, todos los grosores de chapas onduladas y todas las resistencias de acero.

TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA PLANCHAS EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE

Echa un vistazo a nuestras propias recomendaciones sobre tornillos de fijación para diferentes aplicaciones:

ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL

1 / 4
S-MD 55 S de Hilti: fijación sobre acero de un grosor de hasta 12 mm

Tornillo autoperforante «Perfect Sealing», disponible para diferentes entornos corrosivos. La parte inferior de la cabeza ha sido diseñada para una fácil fijación y evitar la filtración de agua en áreas expuestas a la intemperie

2 / 4
S-MD 53 S de Hilti: fijación sobre acero de un grosor de hasta 6 mm

Tornillo autoperforante «Perfect Sealing» y tornillo de fijación «Racing Tip» disponibles para diferentes entornos corrosivos. La parte inferior de la cabeza ha sido diseñada para evitar la filtración de agua en áreas expuestas a las inclemencias meteorológicas. El «Racing Tip» ha sido diseñado para acelerar la instalación y reducir los fallos de configuración en acero de alta resistencia.

3 / 4
S-MD 52 S de Hilti: sujeción de canales HTU específicos

Tornillos autorroscantes de fijación disponibles para diferentes entornos corrosivos. Diseñado para combinar con el grosor de la plancha y la profundidad del canal. Se usa para la fijación en áreas expuestas a las inclemencias meteorológicas

4 / 4
S-MS 41 S de Hilti: fijación superpuesta de planchas exteriores

Nuestro tornillo de fijación «Speedy» es el mejor de su clase. Diseñado para una rápida instalación libre de virutas, lo que evita que se dañe el material base. La parte inferior de la cabeza también ha sido diseñada para evitar la filtración de agua y la broca ha sido diseñada para soportar elevados valores de carga en áreas expuestas a las inclemencias meteorológicas.

TORNILLOS DE FIJACIÓN DE METAL PARA PLANCHAS INTERIORES

Echa un vistazo a nuestras propias recomendaciones sobre tornillos de fijación para diferentes aplicaciones:

ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL

1 / 5
S-MD 03 Z de Hilti: fijación sobre acero de hasta un grosor de 6 mm

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación para sujetar planchas de metal sobre estructuras de acero que no están expuestas a las inclemencias meteorológicas. El «Racing Tip» ha sido diseñado para acelerar la instalación y reducir los fallos de configuración en acero de alta resistencia.

2 / 5
S-MD 05 Z de Hilti: fijación sobre acero de hasta un grosor de 15 mm

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación para sujetar planchas de metal sobre estructuras de acero que no están expuestas a las inclemencias meteorológicas. El «Racing Tip» ha sido diseñado para acelerar la instalación y reducir los fallos de configuración en acero de alta resistencia.

3 / 5
S-MD 23 Z de Hilti: fijación sobre canales HTU específicos de hasta un grosor de 6 mm

Propósito general: tornillo autoperforante de sujeción para planchas de metal y estructuras de acero que no están expuestas a las inclemencias meteorológicas (con un «Racing Tip» diseñado para acelerar la instalación y reducir los fallos de configuración sobre acero de alta resistencia). Este está prensado en el reborde para aumentar los valores de carga.

4 / 5
S-MD 25 Z de Hilti: fijación de bandejas revestidas de un grosor de hasta 15mm

Propósito general: tornillo autoperforante de sujeción para planchas de metal y estructuras de acero que no están expuestas a las inclemencias meteorológicas (con un «Racing Tip» diseñado para acelerar la instalación y reducir los fallos de configuración sobre acero de alta resistencia). Este está prensado en el reborde para aumentar los valores de carga.

5 / 5
S-MS 01 Z de Hilti: fijación superposiciones de la bandeja revestida

Tornillo de sujeción autotaladrante para una fijación oculta o visible de paneles de sándwich, diseñado para cargas pesadas. La rosca de soporte ayuda a evitar la filtración de agua en áreas exteriores.

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación y el desarrollo son la base de todo lo que hacemos. Desde la fundación de la compañía hace más de 75 años, la investigación y el desarrollo han guiado el diseño y la creación de nuestras herramientas, servicios y software.

La SDT de Hilti y nuestros tornillos dispuestos en tiras son solo algunos de las muchas tecnologías innovadoras resultado de este compromiso.

Estamos al frente de nuestros propios centros de innovación de ingeniería y realizamos más investigaciones y pruebas en colaboración con nuestros socios industriales, con institutos punteros de ingeniería y con universidades a nivel mundial.

Más de dos tercios de la plantilla trabaja directamente con nuestros clientes a diario en todo el mundo. Por lo que comprendemos los retos por los que estás pasando y qué es lo que necesitas en la obra.