QUÉ ES UN PANEL DE SÁNDWICH
Un panel de sándwich está compuesto por dos planchas de metal con un núcleo de lana de roca o de espuma rígida insertada (prensada a modo de sándwich) entre ambas.
Estos paneles se usan en la construcción y en estructuras como aislamiento y protección ignífuga. Presentan 2 aplicaciones principales:
- Paredes: fijación de paneles de sándwich en paredes y revestimiento
- Techos: fijación de paneles de sándwich sobre subestructuras del techo y solapas superpuestas
Estos se pueden fijar de manera que queden visibles u ocultos y se pueden fijar sobre acero o madera. En el momento de escoger un sistema de fijación mediante tornillos para paneles de sándwich, se deben tener en cuenta lo siguientes parámetros:
- Entorno corrosivo
- Valores de carga
- Requisitos de aprobación
- Cómo conseguir una fijación firme para evitar la filtración de agua en la estructura