fijaciones para fachadas ventiladas

Cómo escoger tornillos de fijación para fachadas ventiladas

Tornillos de fijación para fachadas ventiladas de Hilti

Un sistema de fachada ventilada (FV) está compuesto por cuatro componentes: la fachada, la ventilación, el aislamiento y la subestructura.

Para ensamblar estos componentes, hemos desarrollado una gama de tornillos de fijación para instalar soportes de pared, perfiles y fachadas.

Nuestros tornillos de fijación están diseñados para resistir la corrosión, proporcionar una unión firme y ayudar a aumentar la productividad durante el proceso de instalación.

TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SOPORTES

Echa un vistazo a nuestras recomendaciones sobre tornillos de fijación para diferentes aplicaciones:

ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL

1 / 3
S-MD 51 S de Hilti: para tableros de virutas orientadas (OSB)

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación, altamente resistente a la corrosión y disponible en acero inoxidable A2 y A4. Ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas, y soporta grandes cargas.

2 / 3
S-MD 55 S de Hilti: fijación sobre acero de hasta un grosor de 12 mm

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación, altamente resistente a la corrosión y disponible en acero inoxidable A2 y A4. Ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas, y soporta grandes cargas.

3 / 3
S-MD 51 S de Hilti: fijación sobre madera

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación, altamente resistente a la corrosión y disponible en acero inoxidable en tamaños A2 y A4. Ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas, y soporta grandes cargas.

TORNILLO DE FIJACIÓN PARA ACOPLAR SISTEMAS DE REVESTIMIENTO

Echa un vistazo a nuestras recomendaciones sobre tornillos de fijación para diferentes aplicaciones:

ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL

1 / 3
S-AD 01 S de Hilti: para la fijación de componentes de aluminio

Tornillos de fijación autoperforantes para conexiones fijas y deslizantes, cuya parte inferior de la cabeza ha sido diseñada para el exceso de vueltas. Altamente resistente a la corrosión y disponible en acero inoxidable A2 y A4. Ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas y soporta grandes cargas.

2 / 3
S-MD 51 S de Hilti: para fijación sobre madera

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación, altamente resistente a la corrosión y disponible en acero inoxidable A2 y A4. Ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas y soporta grandes cargas.

3 / 3
S-MD 51 LS de Hilti: para la fijación de sistemas de doble capa

Propósito general: tornillo autoperforante de fijación, altamente resistente a la corrosión y disponible en acero inoxidable A2 y A4. Ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas y soporta grandes cargas.

METAL SCREW FASTENERS FOR ATTACHING CLADDING SYSTEMS

Echa un vistazo a nuestras recomendaciones sobre tornillos de fijación para diferentes aplicaciones:

ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL

1 / 2
Tornillo S-AD 01 LHSS de Hilti: sistemas de abrazaderas y pernos para perfiles de aluminio

Tornillo de fijación autorroscante, altamente resistente a la corrosión; ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas y puede soportar grandes cargas.

2 / 2
Tornillo S-AD 01 LHSS de Hilti: sistemas de abrazaderas y pernos para perfiles de aluminio

Tornillo de fijación autorroscante, altamente resistente a la corrosión; ha sido probado y homologado para aplicaciones en fachadas ventiladas y puede soportar grandes cargas.

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación y el desarrollo son la base de todo lo que hacemos. Desde que se fundó la compañía hace más de 75 años, la investigación y el desarrollo han guiado el diseño y la creación de nuestras herramientas, servicios y software.

La SDT de Hilti y nuestros tornillos dispuestos en tiras, son solo algunos de las muchas tecnologías innovadoras resultado de este compromiso.

Estamos al frente de nuestros propios centros de innovación de ingeniería y realizamos más investigaciones y pruebas en colaboración con nuestros socios industriales, con institutos punteros de ingeniería y con universidades a nivel mundial.

Más de dos tercios de la plantilla trabaja directamente con nuestros clientes a diario en todo el mundo. Por lo que comprendemos los retos por los que estás pasando y qué es lo que necesitas en la obra.

Nuestro I+D trata: de encontrar soluciones a los problemas a los que te enfrentas. Nuestro compromiso se basa en ayudarte a estar más seguro, ser más productivo y ser capaz de construir con mayor atrevimiento.