Sistema forjado a forjado para fachada ventilada

Nueva estructura para fachada ventilada que permite la fijación de las ménsulas únicamente en los cantos de forjado evitando la perforación de los muros

Sistema forjado a forjado para fachada ventilada

Nuestro sistema forjado a forjado para fachada ventilada se compone principalmente de ménsulas, perfiles y conectores. Al fijarse únicamente sobre los cantos de forjado, su instalación es hasta un 50% más rápida que el método tradicional.

Un sistema completo

Ménsula MFT-S2S

Ménsula

Nuestras ménsulas, con una mayor inercia, aseguran una buena sujeción incluso en las aplicaciones más restrictivas. Son flexibles y adaptables a todas las configuraciones de obra.

Ménsula MFT-S2S
Perfil MFT-S2S TT

Perfiles

Seis tipos de perfiles disponibles con un grosor de 2 a 2,5 mm.

Perfil MFT-S2S TT
Conector MFT-S2S PC

Conectores

Conector de perfil para asegurar la dilatación del sistema. Conector de perfil para hacer el contorno de las ventanas sin tener que perforar.

Conector MFT-S2S PC

Un sistema innovador

Ventajas del sistema forjado a forjado para fachada ventilada

Nuestro sistema forjado a forjado para fachada ventilada te ofrece muchas ventajas:

  • Colocación vertical más simplificada hasta un 50 % más rápida que el método tradicional
  • Hasta 5 veces menos ménsulas por m² que el método tradicional
  • Optimización del coeficiente de conductividad térmica gracias a las piezas de rotura de puente térmico y a la reducción del número de escuadras
  • Un único tipo de ménsula para todas las tipologías de material base resistente (metal, ladrillo, hormigón)
  • Solución completa para resolver los huecos de fachada sin tener que perforar el material de base
  • Sistema de estructura compatible con todo tipo de paneles para una libre configuración de la fachada

Nuestras soluciones para tu fachada

Soluciones para fachadas ventiladas

Este sistema forjado a forjado da solución a la problemática ocasionada por materiales base de baja resistencia o cerramientos de tabique seco en los cuales no es posible anclarse. Fijándonos únicamente sobre los cantos de forjado evitamos cualquier perforación sobre los muros.

Gracias a la reducción considerable del número de ménsulas, este sistema es perfecto para la rehabilitación con el objetivo de reducir ruido y limitar al máximo la perforación en los muros.

Sistema que permite una fácil corrección de los posibles desplomes de una fachada gracias a los 60 mm de ajuste de las ménsulas.

Una solución completa y eficaz para los edificios con huecos. Nuestros perfiles te permiten hacer el contorno de tus ventanas sin tener que taladrar el muro.

Nuestros sistemas ofrecen muchas posibilidades arquitectónicas para mejorar el aspecto exterior de tu edificio.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Solicitud de estudio técnico

  • Si nos lo solicitas realizamos un estudio técnico de tu proyecto de fachada ventilada con una zona representativa que incluya aperturas para ofrecerte un pre-estudio pormenorizado.

    Servicio técnico 902 100 475

CATÁLOGO DE PRODUCTOS