Hilti SJD 6-A22 and SJT 6-A22 cordless jigsaws

Sierras de calar a batería

Mayor control y estabilidad sin renunciar al increíble rendimiento de sus hermanas de cable

Para escoger el modelo adecuado de sierra de calar, debes prestar atención a los siguientes criterios:

  • Potencia: la potencia de la herramienta puede variar entre los 350 y los 850 watios (W). Se considera generalmente que los modelos que funcionan con 350 watios tienen un bajo rendimiento y una menor profundidad de corte, mientras que los modelos de 850 watios pueden cortar hasta 100 mm en madera, 30 mm en aluminio y 10 mm en acero.
  • Regulador de velocidad: el regulador de velocidad permite estabilizar la velocidad de corte. Una velocidad lenta permite trabajar con materiales más frágiles (alicatados de pared, vidrio o cerámica) con precisión.
     - Velocidad lenta: de 500 a 1.000 carreras/min para el corte de cerámica, alicatados o vidrio
        - Velocidad media: de 1.500 a 2.000 carreras/min para el plástico y los metales no ferrosos
        - Velocidad rápida: de 2.000 a 3.000 carreras/min para el corte de madera
  • Compatibilidad con un sistema de aspiración: por razones de comodidad en el trabajo, pero también por razones de salud (el polvo en general y el polvo de madera en particular representan un posible peligro para la salud) es importante tener la posibilidad de acoplar un sistema de extracción eficaz. Debe ser eficaz y que a la vez no suponga un obstáculo para la maniobrabilidad de la herramienta
  • El movimiento pendular: su función es hacer que la cuchilla oscile hacia adelante cuando sube y hacia atrás cuando baja. Esto mejora la calidad del corte y la vida útil de la cuchilla.
  • Con cable o a batería: el acceso a electricidad, así como la autonomía necesaria para realizar tu trabajo, serán decisivos para elegir entre el uso de herramientas con cable o batería. En el caso de un modelo a batería, es esencial que tu herramienta tenga una buena autonomía para que te permita trabajar durante el mayor tiempo posible sin tener que recargar la batería.
  • También es importante elegir las cuchillas de calar adecuadas según los materiales con los que se trabaja (metal, madera...). Esta elección depende de la calidad del corte, el grosor de las piezas, el material que compone la cuchilla o la forma del corte. Idealmente, es necesario estar equipado con un juego de cuchillas adaptado a cada tipo de trabajo.
  • Por último, la elección del mango de la herramienta adecuado asegura un buen agarre, especialmente en caso de uso intensivo. 

La mayoría de las sierras de calar disponibles hoy en día son demasiado débiles o difíciles de manejar cuando se corta madera, metal o paneles de yeso. Nuestras nuevas sierras de calar tienen una excelente potencia de corte ya que, incluso trabajando con una herramienta a batería, parecerá que lo estás haciendo con una de cable de la máxima potencia.

Gran mejora en manejo y en diseño

Loading

Vídeo testimonial

Accesorios, consumibles y servicios relacionados

Adaptador para DRS

TRABAJA LIBRE DE POLVO

Trabaja sin cables y sin polvo con el nuevo sistema de aspiración autónomo para cortar paneles de yeso, madera, contrachapado u otros materiales.

Adaptador para DRS
Hojas para sierra de calar

HOJAS PARA TODAS TUS NECESIDADES

Descubre nuestros 76 tipos diferentes de hojas para realizar cortes curvos y cortes rápidos en madera, metal, plástico, aluminio y mucho más.

Ver toda la gama
SOLUCIONES A BATERÍA

SOLUCIONES A BATERÍA

Independientemente del tipo de proyectos en los que trabajes y del mercado en el que estés especializado, Hilti dispone de herramientas a batería para que puedas realizar tu trabajo

Encuentra tu aplicación

Nuestros Servicios

Servicio de mantenimiento de herramientas de Hilti.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE HILTI

• El mantenimiento es gratuito durante los 2 primeros años y cubre el deterioro por uso, la recogida y la entrega de la herramienta. • Tras el período de gratuidad, los costes de reparación son limitados. • Las reparaciones cuentan con una garantía de 3 meses. • Solo tienes que hacer clic o llamar y nosotros nos encargamos del resto.

Más información sobre el servicio de mantenimiento de herramientas
Gestión de parques de herramientas: gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio

GESTIÓN DE FLOTA: GESTIONAMOS TUS HERRAMIENTAS PARA QUE PUEDAS GESTIONAR TU NEGOCIO

• Pago de una tarifa mensual de uso que cubre todos los costes de mantenimiento y reparación de todas las herramientas y garantiza el control absoluto de los gastos y la eficiencia administrativa. • Sistema de etiquetado individual y visualización en línea que garantiza la transparencia de la gestión del parque de herramientas. • Seguro de robo que reduce el riesgo financiero y los gastos imprevistos.

Más información sobre el servicio de gestión de parques de herramientas
Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track

ON!TRACK

Sistema de gestión de recursos y equipos ON!Track para rastrear sus herramientas, equipos y certificados en el lugar de trabajo

Más información