Guía de selección de sierras de sable

Descubre nuestra amplia gama de sierras de sable, una de las herramientas de corte más versátiles para los profesionales de la construcción.

sierras de sable

Descubre nuestras sierras

Las sierras de sable son unas de las herramientas de corte más versátiles para los profesionales de la construcción; capaces de cortar hasta 450mm en madera, plástico, metal, aluminio, paneles de yeso, mampostería y mucho más.

¿Cómo seleccionar la sierra de sable correcta?

Para seleccionar la sierra de sable correcta, debes tener en cuenta lo siguiente:

1. ¿Con o sin cable?

Las sierras de sable con cable de Hilti están recomendadas para trabajos de demolición intensos y son ideales para cuando se trabaja constantemente en mampostería u hormigón. Las sierras de sable a batería de Hilti ofrecen el mejor trabajo por carga del mercado y son ideales cuando se trabaja con madera, paneles de yeso, metal, aluminio y plástico.

2. Potencia.

La velocidad de corte está determinada por la eficiencia del sistema, la longitud de impulso y la velocidad de impulso.

3. Versatilidad.

Accesorios compatibles que mejoran la productividad (p. ej., asistencia en el corte) y la comodidad del usuario (p. ej., sistema de aspiración DRS). 

Conoce la SR 6-A22

El punto de referencia en rendimiento de corte, ergonomía y versatilidad

Loading

Los números

3.6 KG

Peso con batería
La SR inalámbrica más ligera de su clase.

32 mm

Longitud de carrera
Para un corte más rápido

2600 rpm

Velocidad constante
Con una longitud de carrera óptima

Adecuada para una amplia variedad de aplicaciones

Trabajos en metal

Metal

Cortes en madera

Madera

Demolición de mampostería

Mampostería

Descubre la SR 30-A36

La nueva SR 30 A36: El rendimiento de una “de cable” para un número inigualable de cortes

Please enter alternative text here (optional)

¿Te gustan las características, los accesorios y la ergonomía de la SR 6-A22?

Entonces te encantará encontrarlos en la nueva SR 30-A36:

  • Un mandril patentado que reduce la rotura de las cuchillas;
  • Iluminación LED del área de trabajo para una mayor comodidad y precisión;
  • Ergonomía optimizada para un mejor agarre;
  • Un gancho y cierre para una mayor seguridad;

Una vez y media más rápida que la SR 6-A22, por lo que la SR 30-A36 te permite hacer el doble de cortes por carga.

Te ofrecerá el mismo rendimiento que una sierra de sable con cable con la comodidad y flexibilidad de una sierra a batería.

Nuestra gama de productos

Nuestras sierras de sable a batería

SR 2-A12

SR 2-A12

Sierra de sable ligera y móvil con iluminación LED para trabajos por encima de la cabeza y/o en zonas de difícil acceso.

Su velocidad de corte de 2.900 rpm y sus 16 mm de carrera te permitirá cortar todo tipo de materiales.

SR 4-A22

SR 4-A22

Sierra de sable a batería de 22 V para trabajos de demolición intensivos.

Para cortar metal, madera y minerales, la SR 4-A22 te ofrece una velocidad de corte de 2.800 rpm y una longitud de carrera de 28 mm.

SR 6-A22

SR 6-A22

Sierra de alto rendimiento para la demolición de madera, metal y ladrillos. Su motor sin escobillas garantiza una larga vida útil.

La combinación de la velocidad de corte y la longitud de carrera (2.600 rpm y 32 mm) hacen que la SR 6-A22 sea la herramienta más eficaz de la gama de 22 V.

Este modelo es compatible con un aspirador de polvo y un asistente de corte.

Comprar ahora
SR 30-A36

SR 30-A36

Sierra de gran rendimiento para demoliciones pesadas de todo tipo de materiales.

La SR 30-A36 ofrece el mismo rendimiento que una herramienta con cable gracias a su velocidad y longitud de carrera óptimas (2.800 rpm y 32mm).

Su ergonomía y sus accesorios (aspirador y asistente de corte) permiten un uso agradable con ambas manos.

Comprar ahora

Nuestras sierras de sable con cable

WSR 900-PE

WSR 900-PE

Sierra de sable de 900 W para un trabajo intensivo con un rendimiento constante. El mango en forma de D permite un mejor manejo en todas las posiciones de trabajo. 

Corta a 2.700 rpm con una longitud de carrera de 32 mm.

Comprar ahora

un rendimiento ideal y una vida útil adicional para una amplia gama de aplicaciones de corte de metales y madera

Hojas de sierra de sable para cortar metales

Corte de metales pesados

Hoja de sierra de sable de primera calidad diseñada para durar más tiempo al cortar metal de 1,5-10 mm de grosor.

Hojas multiuso para sierras de sable

Corte en materiales múltiples

Hoja multiuso para sierras de sable de primera calidad para la demolición de metal, madera y otros materiales.

Hoja de sierra de sable para madera y metales pesados

Corte de madera y clavos

Hoja de sierra de sable de primera calidad para la demolición de madera con clavos – resistente para metal, rápida para madera.

Hoja de uso específico para sierras de sable

Aplicaciones para fuego y salvamento

Hoja de sierra de sable de primera calidad para fuego y salvamento, así como para el corte de metales superpesados

Hojas para sierras de sable

HOJAS PARA TODAS TUS NECESIDADES

Descubre nuestra gama de hojas para madera, plástico, metal, aluminio, paneles de yeso, mampostería y mucho más.

Más información
SOLUCIONES A BATERÍA

SOLUCIONES A BATERÍA

Independientemente del tipo de proyectos en los que trabajes y del sector en el que estés especializado, Hilti te ofrece herramientas a batería para que puedas realizar tu trabajo.

Escoge tus herramientas

Nuestros servicios

Servicio de reparación de herramientas de Hilti

Servicio de reparación de herramientas de Hilti

Velocidad y simplicidad únicas

Más información
Fleet Management

Fleet Management

Nos encargamos de tus herramientas para que tú te ocupes de tu negocio.

Más información