Amoladoras: guía de selección

Amoladora angular o amoladora recta a batería o con cable, te ayudamos a elegir la herramienta ideal

La elección de tu amoladora a veces puede resultar complicada: descubre aquí los diferentes tipos de productos según tu aplicación para ganar productividad en la obra. 

¿Cómo escoger tu amoladora?

La amoladora es una herramienta esencial para los profesionales de la construcción, al igual que la atornilladora taladro o el taladro, y en todos los gremios se aprecia por su tamaño compacto, su ergonomía y su gran versatilidad. En efecto, se trata de una herramienta que se utiliza para un gran número de aplicaciones: corte, esmerilado, lijado, desbarbado, acabado... y esto en la gran mayoría de los materiales de construcción: metal, piedra, madera, bloque de hormigón... 

La elección de una amoladora adaptada a tus necesidades es por tanto un paso esencial, pero que puede parecer complejo dada la amplia gama de usos que permite y las diferentes variantes que existen (amoladora de ángulo o recta, amoladora de 125 mm o amoladora de 230 mm). 

Para ayudarte a elegir la amoladora adecuada para tus necesidades, te ofrecemos nuestros consejos de experto.

¿Amoladora recta o amoladora angular?

tipos de amoladoras: las rectas y las de ángulo.

Hay dos tipos de amoladoras: las rectas y las angulares. Aunque ambos tipos de amoladoras son útiles para aplicaciones de rectificación y muy versátiles, estas difieren en su uso. Si necesitas una herramienta versátil para hacer trabajos precisos en un espacio reducido, la amoladora recta es la herramienta ideal. 

Para aplicaciones más pesadas (como el corte de metales gruesos o el esmerilado de grandes superficies), se prefiere la amoladora angular.

¿Amoladora con cable o a batería?

Amoladora con cable e inalámbrica

La elección entre un modelo con cable y uno con batería debe tomarse en función de tus necesidades de autonomía o movilidad.

Si buscas un alto grado de autonomía, nuestras amoladoras con cable están recomendadas para aplicaciones de corte y esmerilado de metales y materiales minerales

Amoladoras que ofrecen dos diámetros de disco:

    - Amoladora de 125 mm : para trabajos pequeños (corte, rectificado, esmerilado, decapado) 
    - Amoladora de 230 mm: para trabajos pesados, este tipo de amoladora ofrece una profundidad de corte máxima de 70 mm

Nuestras amoladoras a batería tienen la mejor autonomía del mercado para un modelo alimentado por baterías y son ideales para cortar o esmerilar sobre metal y hormigón

Ligeras y manejables, nuestras amoladoras angulares a batería vienen en dos tipos de diámetros de disco: 125 mm y 150 mm.

¿Qué potencia tienen las amoladoras?

La potencia, expresada en vatios, es el principal criterio para elegir una amoladora angular, ya que determina la capacidad de la amoladora de ser eficaz en los materiales más duros. 
 
Nuestras amoladoras con cable ofrecen un amplio rango de potencia de 1300 W a 2700 W dependiendo del modelo.

Nuestras amoladoras a batería están equipadas con baterías de ion-litio que vienen en dos niveles de potencia: 22 V para trabajos estándar y 36 V para aplicaciones que requieren grandes trabajos de corte.

Ergonomía y flexibilidad

La amoladora es una herramienta potente, capaz de impulsar un disco hasta más de 11.000 rpm. Por lo tanto, es una herramienta eléctrica que debe manejarse con el mayor cuidado.


Nuestras amoladoras han sido diseñadas para garantizar de forma activa la seguridad y la comodidad del operador gracias a las innovadoras tecnologías desarrolladas por nuestros ingenieros.

Tecnología para mayor comodidad y seguridad

Sistema antitorsión ATC

Sistema antitorsión

Evita que el cuerpo de la herramienta gire de forma incontrolada si el disco se atasca – ayuda a reducir un peligro de seguridad común.

Tecnología Smart Power Hilti

Technología Smart Power

Ventaja del Smart power: 

  • Limitaciones de la corriente de arranque
  • Velocidad constante
  • Prevención del sobrecalentamiento
Reducción activa de la vibración Hilti

Reducción activa de la vibración

Reduce las vibraciones en dos tercios en comparación con las herramientas electroportátiles de este tipo, ofreciendo una mayor productividad y la máxima comodidad de trabajo.

Cubierta de aspiración de polvo Hilti

Cubierta de aspiración de polvo

  • Robusta cubierta antipolvo (opcional) para un funcionamiento prácticamente libre de polvo 
  • Asas suaves para mayor comodidad durante el trabajo

Interruptor de hombre muerto y freno de motor

Interruptor de hombre muerto: en cuanto el operario abandona la máquina, esta se detiene y se activa el freno motor.  

El disco se detiene en 1 o 2 segundos.

Nuestras nuevas amoladoras

Amoladora de ángulos a batería AG 4S-A22

Amoladora angular a batería AG 4S-A22

Redescubre la potencia de una amoladora angular con cable con nuestra nueva herramienta compacta a batería para todas tus aplicaciones de corte.

Todo sobre la amoladora AG 4S-A22

La amoladora recta indispensable

Amoladora a batería de velocidad variable con motor sin escobillas de alto rendimiento

Todo sobre la esmeriladora a batería GDG 6

Portafolio

Nuestras herramientas

Amoladoras angulares a batería

Nuestras amoladoras angulares a batería ofrecen una mayor autonomía y un alto rendimiento al cortar y esmerilar metales y materiales minerales.

Consultar nuestra gama

Amoladoras con cable

Nuestras potentes amoladoras angulares con cable ofrecen diferentes diámetros de disco e interruptores, diseñados para cortar metal y hormigón, así como para esmerilar.

Consultar nuestra gama

Amoladora recta

Nuestra amoladora a batería con motor sin escobillas de alto rendimiento.

Más sobre esta amoladora recta

Nuestros discos y ruedas para amoladoras

Ruedas de diamante

Vasos diamantados

Nuestros vasos diamantados ofrecen una vida útil superior, mayor tasa de eliminación de hormigón y polvo y una variedad para trabajar en otros materiales.

Descubrir
Discos de la amoladora tronzadora

Discos de la amoladora tronzadora

Discos de amoladora angular diseñados para proporcionar una mayor vida útil y una mayor velocidad de corte.

Descubrir
Discos de esmerilar

Discos de esmerilar

Todos nuestros discos abrasivos están diseñados para esmerilar metal, acero y acero inoxidable.

Descubrir
Discos de láminas

Discos milhojas

Nuestros discos están diseñados para el esmerilado y pulido ligero de metal, acero y acero inoxidable.

Descubrir
Discos de fibra

Discos de fibra

Todos nuestros discos de fibra para esmerilar metal, acero y acero inoxidable.

Descubrir

Nuestros servicios dedicados a las amoladoras

Formación sobre las amoladoras angulares

Domina el uso de las amoladoras angulares en tus instalaciones gracias a nuestro curso de formación

Descubre la formación

Reparación de herramientas

Descubre nuestro servicio de reparación rápido y eficaz

Descubrir nuestro servicio