El perforador TE 4-A22 y la broca

Brocas de perforación

Robustas brocas para una perforación eficiente en el hormigón.

¿Necesitas una buena broca SDS+ a un menor coste? Nuestras brocas TE-C son una gran opción en el mercado.

¿Buscas más rendimiento? Opta por nuestras brocas TE-CX. 

¿Una broca de Hilti por menos de 5 euros?

Broca TE-C Premium

Nuestra nueva broca TE-C combina a la vez resistencia y eficiencia, ofreciendo una de las mejores relación calidad-precio del mercado.

Sus dos puntos fuertes:   

  • Una cabeza de carburo de doble filo para una perforación eficiente en el hormigón.
  • Una doble hélice en el cuerpo de la broca para una buena extracción de polvo al perforar.

Un precio asequible sin comprometer la calidad.
Elige comprar en packs en lugar de individualmente y ahorra dinero!. 

Por ejemplo, aprovecha los precios ventajosos de: 

Resistencia a las barras de refuerzo

Broca TE-CX Ultimate

La broca TE-CX combina robustez, rendimiento y comodidad de trabajo.

Sus puntos fuertes: 

  • Un proceso de soldadura único que garantiza la conexión en la cabeza de la broca- hélice de alto rendimiento que es resistente a las aplicaciones más exigentes.
  • Una cabeza X de carburo de 4 bordes para una fuerza y productividad óptimas al perforar en hormigón fuertemente deshecho. 
  • 4 bordes en el cuerpo de la broca para una mejor velocidad de perforación y una eficiente extracción de polvo.
  • Garantía única: sustitución de la broca en caso de rotura (siempre que el indicador de desgaste esté siempre visible en la hélice)

Un despligue de tecnología para un mayor rendimiento.

100 % Hilti, desde la concepción hasta la comercialización

Dos niveles de rendimiento

Broca de perforación TE-CX Ultimate

Ultimate - Broca TE-CX 

Rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.

  • Diseñada para pasar las barras de refuerzo del hormigón.
  • Aumenta la productividad y la seguridad.
  • Máxima fiabilidad en las condiciones más difíciles.
Broca de perforación TE-C Premium

Premium - Broca TE-C 

Rendimiento superior para una amplia gama de aplicaciones.

  • Uno de los mejores valores del mercado.
  • Alta productividad con las soluciones de Hilti.
  • Impresionante versatilidad y fiabilidad

No importa el tipo de hormigón que encuentres, cada una de estas brocas puede ser adecuada, incluso en el hormigón desecho. 
El hormigón es un material compuesto cuyos agregados se producen localmente. Dependiendo de su región, los agregados no son los mismos. Por lo tanto, ya sea una u otra de nuestras brocas pueden satisfacer mejor tus necesidades.

Nuestros centros de producción

Nuestras brocas se fabrican en nuestras fábricas de Kaufering, Alemania y en Kecskemét, Hungría.

Investigación y desarrollo

Investigación

Llevamos a cabo nuestra propia investigación en nuestras fábricas y centros de investigación. También nos asociamos con las mejores empresas de todo el mundo.

Fabricación

La gran mayoría de nuestros productos los fabricamos nosotros mismos en nuestras fábricas. Esto nos permite estar seguros de que la calidad de nuestros productos cumple con las normas internacionales, europeas y francesas.

Desarrollo

Desde nuestras brocas hasta nuestras cuchillas, pasando por nuestras resinas o clavoss, nuestros consumibles están desarrollados para permitirte trabajar más rápido, mejor y durante más tiempo. Un único objetivo: aumentar tu productividad.