Para las atornilladoras taladro y las atornilladoras de impacto de 12V es tan importante la ergonomía y lo compactas que sean como su rendimiento. La nueva gama de atornilladoras taladro y atornilladoras de impacto a batería se caracteriza por, el tamaño y peso reducidos, su alto rendimiento y el mayor control que te ofrecen en aplicaciones ligeras en espacios reducidos o al trabajar por encima de la cabeza.
Las nuevas herramientas a batería de 12V cubren tus necesidades de productividad, incluyen características que ofrecen velocidad, potencia de fijación, ergonomía y tiempo reducido de ejecución que te permiten completar las aplicaciones ligeras más habituales.
Desde los motores sin escobillas que aportan una mayor eficacia, a una amplia de gama de brocas para taladrar, fijar y anclar que aumentan la productividad, y luces LED rediseñadas que ofrecen una amplia cobertura y una visión sin sombras a la hora de trabajar. Podrás terminar rápidamente diferentes trabajos en madera, metal, plástico, ladrillo o mampostería.