Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hojas para sierra de calar

Descubra cómo nuestras hojas de sierra de calar están diseñadas para ofrecer velocidad y precisión en tareas de corte de madera, paneles sándwich, metal y láminas de metal

Lames de scie sauteuse Hilti

Cuchillas de la caladora : cómo elegir?

¿Qué hoja de sierra de calar es la adecuada para tu aplicación?

Elige la cuchilla adaptada a tus necesidades

Puedes usar cuchillas caladoras para cortes de contorno y cortes precisos en todo tipo de materiales base. Disponibles en 3 categorías de rendimiento Ultimate, Premium y Standard, para satisfacer todas tus necesidades en términos de calidad y aplicaciones

De hecho, hemos introducido una línea estándar llamada "B" (Básica), que se añade a la línea premium actual denominada "D" (Duradera).

NUEVAS CUCHILLAS CALADORAS CON UNA ALTA EFICIENCIA

Descubre nuestras nuevas cuchillas con gran diferenciación como:

HOJAS PARA MADERA

Para tareas de corte de madera dura, madera blanda, compuestos de madera y laminados

Más información

HOJAS PARA METAL

Para tareas de corte de espesor, bajo, medio y alto de metales, como, por ejemplo, aluminio, acero inoxidable y láminas de metal.

Más información

HOJAS PARA USOS MÚLTIPLES

Para una mayor vida útil en tareas de corte de metal, madera y otros materiales.

Más información

¿Cómo elegir la cuchilla correcta para tu aplicación?

Comienza haciéndote estas cuatro preguntas:

  1. ¿Cuál es tu material base: madera, metal, panel sándwich, tejas, plástico y fibra, aluminio?
  2. ¿Cuál es el espesor del material a cortar?
  3. ¿Que tipo de corte necesitas hacer?
  4. ¿Buscas en la cuchilla un rendimiento mayor y más vida útil o es más importante para ti el precio?

Para hacer tu elección consulta el color y el tipo de hoja de sierra de calar.

En este ejemplo la hoja es apta para madera, de calidad Ultimate con una longitud útil de 77 mm y permite cortes rectos muy rápidos en madera.

Hoja de sierra de calar

¿Qué sierra de calar elegir según el tipo de corte que desee?

Corte en madera

Para el corte en madera, la sierra de calar es perfecta para un corte preciso en todos los materiales:

  • Cortes en curva y rectos;
  • Muescas, cortes;
  • Para pequeñas piezas de trabajo;
  • También para metal, plástico, fibra y otros compuestos.

Corte en metal

Para corte en metal, la sierra de calar es perfecta para un corte de perfiles con hasta 160 mm de profundidad de corte:

  • Corte de contorno, cortes externos y corte a lo largo en todos los materiales;
  • Cortes precisos hasta 160 mm de profundidad;
  • Sin chispas.
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra