Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Cinceles y útiles para picas de tierra

Encuentre los cinceles correctos , martillo neumático y útiles para picas adecuadas para sacar el máximo partido a sus herramientas en tareas de demolición de hormigón, trabajos pesados de demolición o tareas de eliminación de superficies

Burin avec perforateur burineur TE 70 filaire

CINCELES PARA DEMOLICIÓN

Demoliciones inigualables, una mejor extracción del polvo y una mayor robustez

Ya busques un cincel SDS Plus o un SDS Max, encuentra en nuestra gama el cincel para martillo rompedor o combinado que cumple con tus necesidades.

Elige el cincel ideal para todos tus trabajos de demolición o de renovación. Ya sea un cincelado en hormigón o mampostería, de perforaciónretirar azulejos o apertura de rozas, en Hilti ofrecemos toda una gama de cinceles compatibles con tu martillo rompedor o martillo combinado. 

Del cincel puntero al cincel plano o cincel espátula, te ayudamos a seleccionar el producto adecuado para realizar tus trabajos de demolicón así como todas las aperturas de paredes o suelo.

Descubre los dos niveles de rendimiento

Burins sds max TE-YPX Qualité Ultimate

Línea Ultimate - Cinceles TE-YPX

Máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes. 

  • Afilado automático durante toda la vida del cincel gracias a su geometría poligonal en toda su longitud.
  • Máxima productividad y seguridad.
  • Máxima fiabilidad en las condiciones más duras.
Burins sds max TE-Y Qualité Premium

Línea Premium - Cinceles TE-YP

Rendimiento premium para tus aplicaciones del día a día.

  • Excelente relación calidad-precio.
  • Productividad Hilti a través de nuestras soluciones.
  • Sorprendente versatilidad y fiabiliad.

Los cinceles TE-YPX son compatibles con todos nuestros martillos rompedores y combinados con conexión SDS-Max.

Martillo rompedor a batería TE 500-A36

Martillo rompedor a batería TE 500-A36

  • Cincelado ligero de paredes de hormigón y mampostería
  • Sistema de reducción activa de vibraciones (AVR)
  • Batería 36 V
Comprar
Martillo rompedor TE 500-AVR

Martillo rompedor
TE 500-AVR

  • Cincelado ligero de paredes de hormigón y mampostería
  • Sistema de reducción activa de vibraciones (AVR)
Comprar
Martillo rompedor TE 700-AVR

Martillo rompedor
TE 700-AVR

  • Cincelado pesado de paredes de hormigón y mampostería
  • Sistema de reducción activa de vibraciones (AVR)
Comprar
Martillo perforador TE 50-AVR

Martillo combinado
TE 50-AVR

  • Perforación y cincelado en hormigón
  • Compacto
Comprar
Martillo perforador TE 60-ATC/AVR

Martillo combinado
TE 60-ATC/AVR

  • Perforación y cincelado en hormigón 
  • Sistema de control activo de par (ATC) y de reducción activa de vibraciones (AVR)
Comprar

Puntos fuertes de nuestros cinceles

¿Tienes que reafilar tus cinceles a menudo? ¿Tus cinceles no son lo suficientemente robustos o se quedan atrapados en el hormigón?

Descubre por qué nuestros cinceles para martillos rompedores o combinados aumentan tu productividad

CINCELES ROBUSTOS Y AUTOAFILABLES

Cinceles Hilti autoafilables para una mayor productividad

Autoafilado

Nuestros cinceles ofrecen una duración y una vida útil inigualables

La forma poligonal permite el autoafilado del cincel. Conservas la misma eficacia, sin perder tiempo ni dinero.

Se acabaron las roturas con los cinceles de Hilti

Robustez

Nuestros cinceles ofrecen una robustez incomparable

Nuestros cinceles son mucho más duros en la superficie que en el núcleo, lo que les permite permanecer más flexibles sin romperse cuando quedan atrapados en el hormigón.

Reducción de los enganchones

Reducción de los enganchones

Se acabaron las interrupciones de trabajo para liberar un cincel atascado

La adhesión al material se reduce debido a la evacuación del polvo mejorada gracias al diseño en X. La presión ejercida sobre el cincel se reduce, así como el riesgo de atascamiento.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CINCELES TE-Y SDS-MAX

GUÍA DE SELECCIÓN DE CINCELES TE-Y SDS-MAX

¿Qué cincel utilizar según tu aplicación?

Cincelado en el suelo

Cincelado

  • Cincelado preciso 
  • Trabajos correctivos y aperturas

 

Cincelado preciso Cincel plano FM
Martillo rompedor TE 700-AVR retirada de baldosas

Tratamiento de superficies

  • Cincelado preciso de superficies
  • Retirar azulejos o gres
  • Apertura o demolición de paredes
Cincel de espátula SPM /SPMK Cincel para pared SW
Perforación en una pared con un martillo rompedor inalámbrico TE 300-A36

Paredes y perforaciones

  • Alisado y retirada de azulejos
  • Perforación y cincelado en mampostería y hormigón 
  • Corte de agujeros con o sin control de profundidad
Cincel con espátula SPM /SPME Gubia ranuradora
Retirada de revestimiento en el suelo con un cincel de espátula

Retirada de materiales/revestimientos

  • Retirar azulejos o baldosa
  • Corte, cincelado o corrección del asfalto 
  • Retirada de linóleo, vinilo y otros revestimientos
Cincel con espátula SPM Cincel flexible BSPM Cincel con espátula SPMA
Preparación de la superficie tras el vertido de hormigón

Corrección de juntas y otros tratamientos de superficies

  • Retirada de mortero entre los ladrillos 
  • Escodado de superficies lisas
  • Preparación de la superficie tras el vertido del hormigón
Cincel TE-C FGM / TE-Y FGM
Preparación de la superficie tras el vertido de hormigón

Aplicaciones de suelo

  • Colocación de picas, puestas a tierra o varillas
  • Compresión del suelo, de la gravilla o de las piedras en espacios limitados 
  • Excavación en materiales duros
Cabezal para varilla de tierra Cincel con espátula puntero Cincel de pala para arcilla

Catálogo de productos

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra