Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Rozadoras

Doble disco para un corte eficiente

Operario realizando una roza en la pared con una rozadora Hilti DCH 150-SL
Rendimiento fiable

Corta materiales habituales a alta velocidad

Corta hormigón, piedra y mampostería con prácticamente ningún bloqueo y consigue más trabajo cada día.
La rozadora Hilti DCH 150-SL está equipada con un doble disco para realizar rozas de forma más eficiente
Alta productividad

Crea canalizaciones en una sola pasada

Ranura ambos lados del canal en una sola operación para instalar cables, tubos y conducciones más rápido.
Primer plano del módulo láser integrado en la rozadora Hilti DCH 150-SL
Control superior

Apertura de rozas con precisión

Utiliza el nivel de burbuja integrado y el ajuste de profundidad junto con el módulo láser opcional para trazados más precisos.
Operario realizando una roza en la pared con una rozadora Hilti DCH 150-SL
Rendimiento fiable

Corta materiales habituales a alta velocidad

Corta hormigón, piedra y mampostería con prácticamente ningún bloqueo y consigue más trabajo cada día.
La rozadora Hilti DCH 150-SL está equipada con un doble disco para realizar rozas de forma más eficiente
Alta productividad

Crea canalizaciones en una sola pasada

Ranura ambos lados del canal en una sola operación para instalar cables, tubos y conducciones más rápido.
Primer plano del módulo láser integrado en la rozadora Hilti DCH 150-SL
Control superior

Apertura de rozas con precisión

Utiliza el nivel de burbuja integrado y el ajuste de profundidad junto con el módulo láser opcional para trazados más precisos.

    Soluciones para rozas más rápidas y seguras

    Rozadora Hilti DCH 150‑SL
    Ajuste de la profundidad de corte en la rozadora DCH 150-SL

    Rozas más grandes a la profundidad que necesitas

    Crea rozas de hasta 50 x 50 mm en una sola pasada utilizando dos discos paralelos de 150 mm.

    Empuñaduras paralelas con revestimiento soft‑grip en la rozadora Hilti DCH 150‑SL

    Control total

    Mangos paralelos soft-grip mejoran el equilibrio y la manejabilidad en cualquier dirección de trabajo.

    Conexión de un aspirador a la rozadora Hilti DCH 150‑SL

    Obras más limpias

    Conexión a aspirador y disco cerrado permiten trabajo casi sin polvo en interiores sensibles.

    Disco SPX‑SL Equidist

    Mayor velocidad de corte

    Usa discos SPX-SL y SP-SL Universal para velocidad constante en todos los materiales base.

    «Evitar el cincelado manual me ahorra cansancio en brazos y hombros todos los días.»

    Compra tu rozadora ahora

    Preguntas frecuentes

    Las amoladoras cortan; las rozadoras crean rozas. Una herramienta específica ofrece mayor velocidad, más precisión y prácticamente cero polvo, además de reducir la fatiga física y alargar la vida útil de la herramienta.

    Sí, pero no es recomendable. Los discos estándar de 150 mm están diseñados para amoladoras de 11.000 RPM.

    En la DCH 150-SL, no ofrecen el mismo rendimiento y se desgastan más rápido.

    Para máximo rendimiento, utiliza siempre discos específicos Hilti SPX-SL y SP-SL Universal.

    La máquina funciona, pero claramente no es lo ideal. Con un aspirador conectado, reduces considerablemente el polvo y proteges tu salud en la obra.

    El polvo de sílice cristalina está clasificado como cancerígeno; en obra, recomendamos el uso de un aspirador de clase H para una filtración adecuada y una mejor protección de los operarios. Modelos que permiten reducir considerablemente la exposición al polvo y mejorar la gestión del polvo en obra.

    Garantía limitada de 20 años

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2). Se excluye cualquier reclamación adicional.

    Cobertura de desgaste de 2 años

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, con un coste máximo de reparación (3).

    Plazo de reparación de 3 días

    Reparaciones de 3 días

    Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4).

    Comprar ahora

    Términos y condiciones

    (1) Figura de 2024

    (2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.

    (3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El periodo de cobertura sin coste para: amoladoras, motosierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas de percusión DX 9— es de 1 año.Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste, consultar excepciones.

    Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (4) Periodo de reparación de 3 días: Aunque Hilti se esfuerza por devolver las herramientas en el periodo indicado de 3 días, los tiempos de entrega no están garantizados y se excluyen reclamaciones en caso de periodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de ningún daño o pérdida causada por la entrega tardía de la herramienta reparada.

    Compra tu rozadora