Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Cortadoras

Eléctricas

Con Hilti, basta un solo corte

Corte en muro utilizando una cortadora eléctrica Hilti DCH 300-X
Nueva generación de cortadoras

Redefine tus límites de corte

Aumenta tu rendimiento con cortes de 40 a 120 mm: casi el doble de profundidad y hasta 2 veces más rápido que una amoladora angular.
Primer plano de una cortadora eléctrica DCH 300-X utilizada para el corte de un borde de hormigón
Más precisión

Diseñadas para acertar a la primera

Consigue cortes rectos: las ruedas delanteras y el indicador de profundidad aumentan la precisión reduciendo trabajos repetitivos.
Cortadora eléctrica Hilti DCH 300-X equipada con un sistema de aspiración para reducir el polvo
Más limpio y más seguro

Sin humos, prácticamente sin polvo

Trabaja seguro en interiores: conecta tu cortadora a sistema de agua o aspirador Hilti para controlar el polvo y cumplir normativa.
Corte en muro utilizando una cortadora eléctrica Hilti DCH 300-X
Nueva generación de cortadoras

Redefine tus límites de corte

Aumenta tu rendimiento con cortes de 40 a 120 mm: casi el doble de profundidad y hasta 2 veces más rápido que una amoladora angular.
Primer plano de una cortadora eléctrica DCH 300-X utilizada para el corte de un borde de hormigón
Más precisión

Diseñadas para acertar a la primera

Consigue cortes rectos: las ruedas delanteras y el indicador de profundidad aumentan la precisión reduciendo trabajos repetitivos.
Cortadora eléctrica Hilti DCH 300-X equipada con un sistema de aspiración para reducir el polvo
Más limpio y más seguro

Sin humos, prácticamente sin polvo

Trabaja seguro en interiores: conecta tu cortadora a sistema de agua o aspirador Hilti para controlar el polvo y cumplir normativa.

    ¿Por qué elegir cortadoras eléctricas Hilti?

    Cortadora eléctrica Hilti DCH 300‑X roja con disco de diamante, sistema de suministro de agua y empuñadura ergonómica, herramienta profesional para el corte preciso de hormigón y mampostería.
    Disco de diamante Hilti Ultimate rojo de corte universal, cuchilla DIA BLADE CH SPX para hormigón armado, mampostería y piedra natural, herramienta profesional para amoladora.

    Discos de diamante multisegmento

    Mayor productividad con discos de 305 mm desarrollados específicamente por Hilti.

    Cortadora eléctrica Hilti DCH 300‑X roja con conexión de manguera de agua, disco de diamante y empuñadura ergonómica, herramienta profesional para el corte de hormigón con reducción de polvo.

    Corte en seco y en húmedo

    Prácticamente sin polvo: usa agua para cortes húmedos, hasta 50% más rápidos, o aspirador para corte en seco.

    Operario en obra realizando un corte preciso en una losa de hormigón con una cortadora eléctrica Hilti DCH 300‑X equipada con disco de diamante y sistema de aspiración de polvo, herramienta profesional de construcción.

    Indicador de profundidad y línea de corte

    Controla la profundidad en pasos de 10 mm y mejora la precisión en cortes de penetración.

    Cortadora eléctrica Hilti DCH 300‑X en uso realizando un corte preciso en un bloque de mampostería con disco de diamante, herramienta profesional para trabajos de construcción.

    Rotación invertida del disco

    Corte más fácil y seguro, guiando la herramienta y alejándola del cuerpo del operario.

    Cortadoras eléctricas Hilti: cero humos, máximo rendimiento
    «Ahora abrir huecos es más rápido y sencillo. Ajusto la profundidad, los cortes salen rectos y no perdemos tiempo repasando.»

    Optimiza tu parque de herramientas

    Preguntas frecuentes

    Una cortadora eléctrica está diseñada para realizar cortes profundos, rectos y controlados en materiales duros como el hormigón y la mampostería.

    Frente a una amoladora angular, ofrece mayor precisión, mayor profundidad de corte y mejor estabilidad, gracias a su estructura, carcasa y sistema de guía. La principal ventaja es el gran aumento en profundidad de corte y capacidad en obra.  Mientras que una amoladora grande está limitada a unos 65 mm, una cortadora eléctrica Hilti permite cortes más profundos y precisos, de hasta 120 mm en materiales más gruesos, aumentando así tu productividad.

    Además, la cortadora eléctrica suele incorporar sistemas de reducción de polvo, como aspiración o suministro de agua, lo que mejora la seguridad, el confort de trabajo y el cumplimiento de la normativa en obra.
    La amoladora angular es adecuada para trabajos ligeros, mientras que la cortadora eléctrica es la solución ideal para trabajos profesionales exigentes.

    GARANTÍA LIMITADA DE 20 AÑOS

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (1). Se excluye cualquier reclamación adicional.

    2 AÑOS DE COBERTURA CONTRA EL DESGASTE

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, con un coste máximo de reparación (2).

    PLAZO DE REPARACIÓN DE 3 DÍAS

    Reparaciones de 3 días

    Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (3).

    Comprar ahora

    Notas

    (1) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.

    (2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, sierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Las siguientes herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste. Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (3) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.

    Consigue tu cortadora eléctrica