Corte

Sierras

Corta más de lo que piensas

Persona usando una sierra de corte a batería Hilti para cortar hormigón
CORTA MÁS PROFUNDO

Hormigón

Realiza cortes de hasta 150 mm en hormigón con un disco de 360 mm utilizando una tronzadora a batería DSH 900-22.
Persona usando una tronzadora a batería Hilti para cortar ladrillos
CORTAR A MEDIDA

Mampostería

Reduce el trabajo de ladrillos y bloques con nuestras tronzadoras a batería DSH 600-22 y DSH 700-22.
Corta con energía

Asfalto

Obtén la potencia que necesitas para cortar asfalto con la DSH 900-22.
Persona usando una sierra de corte Hilti para cortar un tubo de metal
CORTE MÁS SEGURO

Metal

Para cortes más seguros, utiliza nuestro disco de corte de metal SPX de larga duración.
Corta con mayor limpieza

Raíles

Consigue cortes a 90° más eficientes con la tronzadora a batería DSH 900-RL y su abrazadera específica para raíles.
Persona usando una sierra de corte a batería Hilti para cortar hormigón
CORTA MÁS PROFUNDO

Hormigón

Realiza cortes de hasta 150 mm en hormigón con un disco de 360 mm utilizando una tronzadora a batería DSH 900-22.
Persona usando una tronzadora a batería Hilti para cortar ladrillos
CORTAR A MEDIDA

Mampostería

Reduce el trabajo de ladrillos y bloques con nuestras tronzadoras a batería DSH 600-22 y DSH 700-22.
Corta con energía

Asfalto

Obtén la potencia que necesitas para cortar asfalto con la DSH 900-22.
Persona usando una sierra de corte Hilti para cortar un tubo de metal
CORTE MÁS SEGURO

Metal

Para cortes más seguros, utiliza nuestro disco de corte de metal SPX de larga duración.
Corta con mayor limpieza

Raíles

Consigue cortes a 90° más eficientes con la tronzadora a batería DSH 900-RL y su abrazadera específica para raíles.

    Diseñado para la productividad y la seguridad

    Etiqueta Active Torque Control (ATC) grabada en una sierra de corte

    Protección reforzada contra caídas y contragolpes

    El exclusivo control de par activo (ATC) 3D para sierras de batería detiene la herramienta en ≤ 1 segundo.

    Disco de sierra de corte cortando activamente un bloque de hormigón

    Freno de disco de acción rápida

    Detiene el giro de los discos de las sierras a batería en ≤ 4 segundos después de soltar el gatillo.

    Persona cortando un ladrillo con una sierra de corte conectada al depósito de agua DWP 15-22

    Corte prácticamente sin polvo

    El depósito de agua DWP 15-22 reduce el polvo a límites permitidos – ideal para sierras a batería.

    Disco Ultimate de una sierra de corte Hilti

    Rendimiento total del sistema

    Consigue hasta un 30 % más de trabajo por carga con discos optimizados para batería, frente a discos para gasolina.

    Ahorra más de una tonelada en emisiones de CO2 al año con la tronzadora a batería DSH 600-22
    ¿Batería o gasolina?

    Elige tu fuente de alimentación

    No importa cuál sea tu tarea de corte, tenemos el rendimiento y la potencia de servicio pesado que necesitas. Escoge la tronzadora a batería de la plataforma Nuron para trabajos en interiores y exteriores cuando estés cortando el equivalente a 1 o 2 depósitos de gasolina al día. Escoge sierras de gasolina cuando uses dos o más depósitos de gasolina al día en lugares donde no tienes acceso a la energía y no puedes enchufar tus cargadores.

    Batería

    Qué puedes hacer con una única carga de baterías*


    Hasta
    60
    cortes en bordillos (300 mm × 100 mm)

    Aproximadamente
    3.5
    metros lineales en hormigón

    Gasolina

    Cuándo utilizar gasolina


    Más de 2 depósitos de gasolina / día
    Cuando buscas potencia continua

    * Basado en pruebas internas con:

    La sierras de corte a batería DSH 900-22 ATC. Las cifras mostradas se basan en el uso de 2 juegos de 2 baterías B 22-290 Nuron y un disco SPX Universal A de 360 mm. Las condiciones de la obra, como la temperatura, la humedad, los niveles de polvo y los materiales trabajados, pueden afectar significativamente a la cantidad máxima de trabajo que puede realizarse con una sola carga de batería.

    «No hay problemas de mezcla de combustible. Además de una mayor vida útil de la herramienta. Optar por sierras de corte de batería fue una elección fácil.»

    Potencia tu parque de herramientas

    FAQ | Preguntas frecuentes sobre las cortadoras de hormigón

    icono de garantía de herramienta
    Garantía limitada de 20 años

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos de materiales o de fabricación durante 20 años². Cualquier reclamación adicional queda excluida.

    icono de cobertura por desgaste
    Garantía limitada de 20 años

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye repuestos, mano de obra y transporte. Tras el periodo de cobertura sin coste, deberás pagar por las reparaciones, pero los costes estarán limitados.

    icono de tiempo de reparación de la herramienta
    Plazo de reparación de 3 días

    Reparaciones en 3 días

    Normalmente recibirás tu herramienta reparada dentro de los tres días posteriores a la solicitud de reparación. Incluso podemos recoger tu herramienta averiada en la obra y devolvértela al mismo lugar (4).

    Nuestros discos SPX-A y SP-A están diseñados para sierras de corte a batería. Con estos discos consigues:
    • Hasta un 30% más de cortes por carga que con discos equivalentes para sierras de gasolina: gracias a un núcleo de disco más delgado y un diseño inteligente de segmento de diamante.

    • Cortes más suaves: segmentos de diamante de baja fricción para una experiencia más suave.

    • Cortes más rápidos: Los diamantes cuidadosamente seleccionados y los polvos específicos hacen que el corte sea más rápido.

    • Versátil: Formas de segmento de diamante optimizadas para casi cualquier aplicación.

    • Fácil identificación de los discos: los discos llamados 'A' y con iconos de batería están hechos para sierras de corte de batería.

    Utiliza el disco adecuado

    Consigue hasta un 30% más de cortes por carga que con discos equivalentes para sierras de gasolina, con nuestros discos de diamante SPX Universal A y SP Universal A. ¿Trabajas con metal? Utiliza el disco de corte de metal SPX.

    Usa una buena técnica de corte

    Para un mejor rendimiento y más trabajo por carga, mueve la herramienta hacia adelante y hacia atrás con la presión suficiente.

    Usar agua durante el corte

    El corte en húmedo ayuda a reducir la fricción al cortar y puede brindarte más trabajo por carga. Además, ayuda a reducir la exposición al polvo dañino como la sílice.

    Utiliza la batería y el cargador adecuados

    Utiliza baterías B 22-290 y un cargador C8 con nuestras sierras de corte.

    Recomendamos utilizar dos juegos de dos baterías B 22-290 Nuron para hacer funcionar tu herramienta. Utiliza nuestro cargador C8 para una carga más rápida.

    El cuerpo de la herramienta de nuestras sierras de corte de batería tiene un precio similar al cuerpo de la herramienta de nuestras sierras de corte de gasolina. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los costes continuos de combustible, las sierras de gasolina se volverán más caras con el tiempo en la mayoría de los casos. Las sierras de corte a batería también tienen menos piezas desgastables que las sierras de corte a gasolina. Como resultado, las sierras de corte de batería pueden tener hasta el doble de vida útil que las sierras de corte de gasolina.

    Comprar ahora
    Consigue tu sierra de corte