Abrazaderas para tuberías, zapatas para tuberías, pernos en U, colgadores de tuberías, correas y otros elementos soporte de tuberías para estructuras de tuberías en sistemas de soportes modulares

42 Productos

Filtros

Nuevo

Abrazadera de tuberías de cierre rápido de carga ligera MP-L-I
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido para una alta productividad en aplicaciones de carga ligera
Reducción de ruidos
18.5 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Composición del material
DC01 - DIN EN 10130
Abrazadera de tuberías de cierre rápido de carga ligera MP-HI
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido para una alta productividad en aplicaciones de carga ligera
Homologaciones
ETA
Reducción de ruidos
17 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Abrazadera de tuberías de cierre rápido de carga ligera MP-H
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con cierre rápido de alta productividad para aplicaciones de carga ligera
Homologaciones
ETA
Composición del material
DC01 - DIN EN 10130
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo

Abrazadera de tuberías MP-PI
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico para aplicaciones económicas de carga ligera / carga media
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Composición del material
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Abrazadera de tuberías MP-P
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones económicas de carga ligera / carga media
Composición del material
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Abrazadera de tuberías de cierre rápido MP-U-I
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido de máxima productividad para aplicaciones de carga media
Homologaciones
Aislamiento acústico según norma DIN 4109
Reducción de ruidos
19.4 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 110 °C

Nuevo

Abrazadera de tuberías de cierre rápido MP-U
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada de alto rendimiento con cierre rápido de alta productividad para aplicaciones de carga media
Composición del material
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Abrazadera de tuberías de baja fricción de cierre rápido MP-U-G
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con burlete de baja fricción y cierre rápido de máxima productividad para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Reducción de ruidos
22 dB (A)
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MI
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
Reducción de ruidos
19 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Composición del material
S235JRG - DIN EN 10025
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-M
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
Composición del material
S235JRG - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MIS
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con burlete resistente a altas temperaturas para aplicaciones de tuberías de carga pesada
Reducción de ruidos
23 dB (A)
Resistencia térmica
-60 - 200 °C
Composición del material
S235JRG - DIN EN 10025
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MXI
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada extra
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 120 °C
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MX
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada extra
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Abrazadera de tuberías MP-PI HDG
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) con aislamiento acústico para aplicaciones económicas de carga ligera / carga media
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Composición del material
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MI-F
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
Reducción de ruidos
18 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 120 °C
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MXI-F
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada en caliente (HDG) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga ultrapesada
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 120 °C
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Abrazadera de tuberías de carga ligera MP-SRNI
Descripción
Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) con aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
Reducción de ruidos
15 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 120 °C
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Abrazadera de tuberías de carga ligera MP-SRN
Descripción
Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Abrazadera de tuberías MPN-R
Descripción
Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga media
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MRI
Descripción
Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
Reducción de ruidos
18 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 120 °C
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MR
Descripción
Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones de carga pesada
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MRXI
Descripción
Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) con aislamiento acústico para aplicaciones de carga ultrapesada
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 120 °C
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

Nuevo

Abrazadera de tuberías de refrigeración con cierre rápido MRP-C
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada para una alta productividad en aplicaciones de refrigeración y agua fría con una amplia variedad de espesores de aislamiento
Homologaciones
Aislamiento acústico según norma DIN 4109
Reducción de ruidos
22.7 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 105 °C
Abrazadera de tuberías de refrigeración MIP-H (con aislamiento fino)
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada para obtener la máxima productividad en aplicaciones de refrigeración con un espesor de aislamiento de 13 a 16 mm
Reducción de ruidos
19 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 105 °C
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Abrazadera de tuberías de refrigeración MIP-M (con aislamiento medio)
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada para obtener la máxima productividad en aplicaciones de refrigeración con un grosor de aislamiento de 20-25 mm
Reducción de ruidos
21 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 105 °C
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Abrazadera de tuberías de refrigeración MIP-T (con aislamiento grueso)
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizada para obtener la máxima productividad en aplicaciones de refrigeración con un espesor de aislamiento de 31-50 mm
Reducción de ruidos
20 dB (A)
Resistencia térmica
-40 - 105 °C
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo

Abrazadera de tuberías de refrigeración con cierre rápido MFP-KF
Descripción
Abrazadera de tuberías de refrigeración de alta densidad con cierre rápido para ofrecer una alta productividad para aplicaciones de refrigeración de carga pesada
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Resistencia térmica
-50 - 110 °C
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Abrazadera de tuberías de refrigeración MP-KF 170
Descripción
Abrazadera de tuberías de refrigeración de alta densidad estándar para aplicaciones de calefacción y refrigeración extra de carga pesada
Resistencia térmica
-50 - 110 °C
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Abrazadera de tuberías de refrigeración MI-CF
Descripción
Abrazadera de tuberías zincada sin carga compartida para aplicaciones de refrigeración con una amplia variedad de grosores de aislamiento
Resistencia térmica
-70 - 120 °C
Composición del material
Espuma de poliisocianurato (PIR) de célula cerrada sin CFC, lámina de aluminio exterior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Abrazadera de tubo de ventilación MV-PI
Descripción
Abrazadera de tubería de ventilación zincada con aislamiento acústico para ofrecer alta productividad en aplicaciones de conductos en espiral
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Abrazadera de tubo de ventilación MV-PIF
Descripción
Abrazadera de conducto de ventilación zincada con aislamiento acústico para aplicaciones de conductos en espiral de carga pesada
Resistencia térmica
-40 - 110 °C
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Abrazadera de tubo de ventilación MV-P
Descripción
Abrazadera de tubería de ventilación zincada sin aislamiento acústico para ofrecer alta productividad en aplicaciones de conductos en espiral
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Accesorio para descuelgue para aspersores LH
Descripción
Accesorio para descuelgue para aspersores zincado, con las homologaciones FM y UL para aplicaciones de aspersores
Homologaciones
Con homologación UL EX15279
Composición del material
Acero al carbono de tipo B - ASTM A653M-06a, SGCC - JISG 3302
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo

Abrazadera sprinkler MP-SPN
Descripción
Accesorio para descuelgue para aspersores zincado, con las homologaciones VdS, FM y UL para aplicaciones de aspersores
Composición del material
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Abrazaderas de tuberías de aspersores MP-MS
Descripción
Abrazadera de tuberías de aspersores zincadas con las homologaciones VdS, FM y UL para aplicaciones de aspersores
Composición del material
S235JRG - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Abrazadera de tuberías de aspersores sísmicos MQS-SP
Descripción
Abrazadera de tuberías de aspersores zincada con homologación FM para la sujeción sísmica de aplicaciones de aspersores contraincendios
Composición del material
S275JR - EN 10025, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Abarcón MP-UB (métrico)
Descripción
Abarcón zincado para aplicaciones de tuberías universales
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Soporte roscado MP-UB OC (métrico)
Descripción
Abarcón con revestimiento de exterior (OC) para aplicaciones de tuberías universales
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Correa para tuberías MP-US OC
Descripción
Correa para tuberías con revestimiento de exterior (OC) para aplicaciones de tuberías universales
Composición del material
DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1
Descripción
Abrazadera doble con placa de revestimiento exterior (OC) con ajustabilidad de altura y pendiente para aplicaciones industriales pesadas con diámetros de tubería exteriores de 21-173 mm (1/2" hasta 6")
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2
Descripción
Abrazadera doble con placa de revestimiento exterior (OC) con ajustabilidad de altura y pendiente para aplicaciones industriales pesadas con diámetros de tubería exteriores de 21-328 mm (1/2" hasta 12")
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2
Descripción
Abrazadera doble con placa de revestimiento exterior (OC) con ajustabilidad de altura y pendiente para aplicaciones industriales pesadas con diámetros de tubería exteriores de 217-610 mm (8" hasta 24")
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8