-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora

Abrazadera de tuberías de aspersores sísmicos MT-S-SP

Abrazadera de tuberías de aspersores zincada con homologación FM para la sujeción sísmica de aplicaciones de aspersores contraincendios

  • Composición del material: S275JR - EN 10025, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Tornillo de apriete: M12

Elegir opciones

Rango de fijación - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 134 - 142 mm
  • 162 - 170 mm
  • 213 - 221 mm
  • 267 - 275 mm
  • 318 - 326 mm
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 2 pulgadas
  • 2.5 pulgadas
  • 3 pulgadas
  • 4 pulgadas
  • 5 pulgadas
  • 6 pulgadas
  • 8 pulgadas
  • 10 pulgadas
  • 12 pulgadas
Tamaño de tubo nominal
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Tamaño del paquete
  • 5 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 455,30 EUR

Datos técnicos

Composición del material
S275JR - EN 10025, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Tornillo de apriete
M12

Documentación

pdf Homologación FM MT-S-SP Hilti AG_en, inglés [ 239.4 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Instalaciones más rápidas: los mecanismos MT Fast-Lock premontados y las cabezas de pernos de cizalla permiten nuestro método más rápido para ensamblar soportes sísmicos para tuberías de aspersores contra incendios
  • Instalaciones e inspecciones más sencillas: el diseño de cabeza de perno cortante permite instalar rápidamente y confirmar que las instalaciones son correctas de un vistazo.
  • Mayor capacidad de carga: diseñado para optimizar la transferencia de cargas sísmicas, lo que ayuda a reducir el coste total de instalación
  • Versatilidad: las abrazaderas de tuberías para aspersores sísmicos universales pueden utilizarse tanto en aplicaciones de refuerzo longitudinal como transversal, y ayudan a simplificar la gestión de existencias.
  • Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP

Aplicaciones

  • Refuerzo con homologación sísmica (FM) para tuberías de aspersores de sistemas contra incendios
  • Fijación de tuberías para montaje de abrazaderas longitudinal o transversal
  • Para su uso en combinación con los sistemas de soporte modulares MT y los conectores sísmicos MT-S-SP C
  • Apto para su uso en entornos secos de interior

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada