Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Ubicación e instalación sencillas de los carriles de carga
  • No necesita taladrar ni soldar
  • Se puede reajustar fácilmente
  • Solución flexible
  • Pre-montado, sin piezas sueltas que se puedan perder
Aplicaciones
  • Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 23 mm
  • Se ajusta a todas las vigas convencionales (máximo espesor de fijación máx. 23 mm)

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

2021 Actualización