Accesorios para tornillos para tabiques secos
Mostrarme accesorios para tornillos de tabique seco, como, por ejemplo, cargadores, topes de profundidad y alargaderas

Cargadores de tornillos en tiras SD-M para instaladores de placas
Nuestros cargadores de tornillos en tiras, diseñados para instaladores de placas, facilitan la instalación de tabique seco
Utilizados con las atornilladoras a batería SD 5000-A22 de Hilti, los 3 modelos SD-M1, SD-M2 y SMD 57 pueden encajarse y desencajarse con un simple gesto.
Razones para optar por un cargador de tornillos en tira

Aumento de la productividad
- Menos cansado que el destornillador simple, el destornillador combinado te ayuda a terminar tus trabajos más rápido. ¡Y aún más, si eliges utilizar nuestras tiras de tornillos extralargas de 40 tornillos!
- Trabaja fácilmente en el techo: el sistema de tornillos en tiras te permite usar tu mano libre para sujetar el tabique seco encima de ti y atornillarlo fácilmente.

Mayor comodidad en el trabajo
- El sistema permite tener una mano libre para sujetar la placa, ajustar el riel o apoyarse durante los trabajos en altura.
- Trabajo más cerca de la placa gracias al diseño compacto del cargador, lo que facilita el atornillado en los ángulos.
- No más limaduras de hierro en los dedos. Ahora, con las tiras de plástico, tomar un puñado de tornillos ya no es un problema.

Seguridad garantizada
- Olvídate de colocar los tornillos con la mano, utiliza los guantes y sujeta los tornillos de manera más sencilla (las tiras rígidas caben en el bolsillo). ¡Se acabaron las heridas en los dedos!
- Utiliza el cargador de tornillos con el tubo prolongador SME para instalar falsos techos con total seguridad.

Garantía de un trabajo limpio
- Ajusta la profundidad de atornillado para obtener un acabado óptimo.
- Se acabaron los atascos en la atornilladora y el despilfarro de tornillos en el lugar de trabajo.
Elige el alimentador de tornillo de banda que se adapte a sus necesidades
¿Dudas entre el cargador de tiras de tornillos SD-M 1 y el SD-M 2?
¡Descubre sus características y haz tu elección!