NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Láser de mayor visibilidad: los nuevos potentes diodos láser producen líneas más claras y nítidas incluso a larga distancia, lo que le ayudará a realizar tareas de alineaciones con menos pasos de configuración y a trabajar con mayor comodidad en condiciones de luz diurna
  • Dispositivo con la mayor autonomía: la plataforma Nuron de 22 V ofrece entre 15 horas (B22-55) y 24 horas (B22-85) de utilización continua para que pueda realizar un mayor número de tareas por cada carga y, de este modo, reducir el tiempo de inactividad
  • Diseño robusto: la carcasa industrial mejorada resistente a caídas equipada con amortiguadores de goma y protección frente a la humedad permite al dispositivo PM 50MG-22 incrementar la durabilidad y mantener la precisión durante toda su vida útil
  • Funciones más inteligentes con la plataforma Nuron: el seguimiento de activos inteligente, la indicación de la vida útil de la batería o la compatibilidad con la plataforma de baterías Nuron ayudan a reducir la complejidad y a mantener la rentabilidad de su parque de herramientas
  • Accesorios de seguridad compatibles: el anclaje de la herramienta opcional evita las caídas y mejora la seguridad del usuario en las aplicaciones sobre cabeza
Aplicaciones
  • Tres planos láser de 360º (uno horizontal y dos verticales) para tareas de nivelado, alineaciones, cálculos de escuadra y plomadas con un punto de configuración sencillo
  • Alineación de perfiles de tabiques secos en suelos, paredes y techos, así como alineación vertical de tuberías y cables
  • Nivelado de falsos techos
  • Transferencia de marcas de medida (alturas de referencia)
  • Nivelado y alineación de cajas de enchufe, recorridos de cables, radiadores y tuberías

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte