- Inicio
- Power Up - Reveal
Gana potencia con Nuron Power Up
Una única plataforma. Máxima libertad. Sin compromisos para trabajos exigentes.
Después de la presentación en nuestro evento Unbox con influencers, descubre la nueva gama Power Up, disponible en preventa esta primavera.
Toda la potencia de la tecnología a batería
Soluciona tus trabajos exigentes
Combinando productividad y potencia, estas nuevas herramientas superan los límites de la tecnología a batería, desde el cincelado intensivo hasta el taladrado en profundidad, pasando por cortes exigentes y esmerilado rápido.
Una única batería para todas tus aplicaciones
Con Nuron, para todas tus herramientas: martillos demoledores, sierras, amoladoras, taladros e incluso compactadoras pesadas. ¿Nuestra promesa? Una unica plataforma para ofrecerte aún más potencia y autonomía en tus obras.
Una nueva era de rendimiento a batería
Power Up: la energía para trabajos exigentes
Nuron ahora alimenta aplicaciones de alta demanda con un rendimiento a la altura. Descubre herramientas pesadas diseñadas para cortar, romper, taladrar y atornillar — sin cables.
Más que herramientas
Con Hilti Fleet Management, obtienes cobertura total: reparaciones gratuitas, cambio de baterías, seguimiento de herramientas y servicios diseñados para reducir tiempos de inactividad y costes.
Probado por profesionales
Invitamos primeo a expertos en herramientas de confianza y creadores de contenido a descubrir Power up. Y descubrir como responde en su día a día donde más importa: en el lugar de trabajo.
Descubre las nuevas herramientas Nuron para trabajos exigentes
Motosierra a batería SCN 60-22
- Diseñado para demolición pesada de madera.
- Alta velocidad de cadena para cortes suaves.
- Ideal para corte de vigas y madera estructural.
- Empuñaduras ergonómicas para mayor control.
- Cambio rápido de cadena con tuercas dobles
Tronzadora a batería DSH 900-22
- Corte pesado ahora móvil.
- Potente sierra de corte de 350 mm.
- Corta hormigón, metal y más.
- Diseño resistente para entornos exigentes.
- Compatible con la bomba de agua DSH-P.
Próximamente disponible
Amoladora angular a batería AG 30-22
- Herramienta compacta con gran potencia.
- Diseñada para reducir la fatiga del usuario.
- Corta y esmerila diversos metales.
- Cambios rápidos de batería para menos tiempo de inactividad.
- Mayor flexibilidad para tareas en obra.
Próximamente disponible
Martillo rompedor a batería TE 3000-22
- Alta energía de impacto para trabajos de demolición.
- Sin retraso en la preparación.
- Rompe hormigón y suelo duro.
- Bajas vibraciones para mayor comodidad.
- Cambios rápidos de cinceles con el nuevo portabrocas.
Próximamente disponible
Martillo combinado a batería TE 70-22
- Martillo perforador rotativo SDS Max potente y a batería.
- Más taladros por carga de batería.
- Para perforar hormigón y anclajes.
- Opciones de seguridad y control de polvo.
- Diseñado para resistir polvo y caídas.
Próximamente disponible
Placa compactadora a batería NVP 15-22
- Compacta fácilmente tierra y grava.
- Ofrece compactación uniforme.
- Fácil de mover y manejar.
- Diseñada para uso intensivo en obra.
- Equilibrada para un manejo más suave.
Próximamente disponible
Taladro de diamante a batería DD 110-22
- Herramienta ligera de perforación manual.
- Diseñada para taladros limpios.
- Funciona en hormigón y mampostería.
- Sistema de cambio de brocas sin herramientas.
- Ideal para acceso a cables y conductos.
Próximamente disponible
Taladro de diamante a batería DD 160-22
- Perforación precisa y sencilla.
- Velocidad guiada con pantalla LED.
- Ideal para penetraciones estructurales.
- Sistema de cambio de brocas sin herramientas.
- Compatible con soportes de perforación Hilti.
Próximamente disponible
Batería Nuron B 290-22
- Máxima autonomía con una sola carga.
- Monitorización inteligente integrada.
- Protegida para uso exigente.
- Ideal para herramientas de alta demanda.
- Compatible con todas las herramientas y cargadores Nuron.
Próximamente disponible
Un servicio que trabaja tan duro como tus herramientas
Fleet Management
Como cliente Fleet, tienes acceso a la mayor gama de herramientas para trabajos exigentes en construcción de hormigón. A batería, a gasolina o con cable, sea cual sea tu necesidad, te cubrimos. Con servicios como el cambio gratuito de baterías, envío gratuito, reparaciones y total transparencia a través de ON!Track, Hilti asegura que tu equipo esté siempre listo para que puedas centrarte en el trabajo.