Nuron
Atornilladora taladro a batería SF 8M-22





Atornilladora/taladro a batería definitiva con mandriles intercambiables y mayor valor de rpm para taladrar, atornillar y roscar en metal (plataforma de batería Nuron)
- Par máximo (unión suave/dura): 55 Nm (Junta blanda), 75 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 670 rpm; engranaje 3: 2100 rpm; engranaje 4: 3500 rpm
- Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 608,31 EUR
Datos técnicos
Par máximo (unión suave/dura)
55 Nm (Junta blanda), 75 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 670 rpm; engranaje 3: 2100 rpm; engranaje 4: 3500 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
Número de marchas
4
Incrementos de par
15
Dimensiones (L x An x Al)
216 x 70 x 226 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
1.792 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
78 dB (A) 1
Voltaje nominal
21,6 V
Valor de vibración triaxial para taladrado en metal (ah, D)
1.7 m/s² 2
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones SF 8M-22 03, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 6.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor flexibilidad y productividad: el diseño de los mandriles intercambiables permite maximizar la flexibilidad con un nuevo mandril en ángulo recto y varios otros mandriles que pueden intercambiarse en cuestión de segundos (taladro de rosca M3-M16, mandril de apriete automático, mandriles universales)
- Rendimiento de última generación en metal: sus 3500 rpm combinadas con la función de par de apriete en materiales blandos (60 Nm) y las cuatro velocidades permiten a la atornilladora taladro a batería SF 8M-22 asumir con facilidad todo tipo de tareas de taladrado y atornillado en metal
- Manejo compacto y cómodo: nuestra atornilladora/taladro más corta, especial para metal, con una nueva empuñadura HTX de gama profesional para mayor control y comodidad
- Entornos de trabajo más seguros: el sistema de control activo del par (ATC) ayuda a evitar que el cuerpo de la herramienta gire sin control si se atasca la broca y la luz LED de la base aumenta la visibilidad de la zona de trabajo
- Mayor autonomía: el potente pack de baterías y el motor sin escobillas se combinan para ofrecer más cantidad de perforaciones y atornillados por carga a velocidades siempre altas
Aplicaciones
- Taladrado en metal con brocas HSS de hasta 20 mm (25/32") de diámetro
- Taladrado en chapa de metal de hasta 3 mm (1/8") de grosor con brocas escalonadas de hasta 40 mm (1-9/16") de diámetro
- Perforación de agujeros en metal con brocas corona de hasta 102 mm (4")
- Perforación de roscas de hasta M16 (15,9 mm - 5/8" aprox.) (brocas con conexión cuadrada con mandriles de roscado)
- Avellanado en metal de hasta 31 mm (1-7/32") de diámetro
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Mandril en ángulo recto intercambiable para la atornilladora-taladro a batería SF 8M-22.
Mandril intercambiable con función de apriete automático para la atornilladora taladro a batería SF 8M-22
Mandril universal intercambiable para la atornilladora taladro a batería SF 8M-22
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración