Las funcionalidades de inicio de sesión y compra volverán en unas pocas horas
Martillos

Rotativos

SDS-Max

Máximo rendimiento para tareas difíciles

Imagen de aplicación del martillo perforador sin cable de quinta generación TE 60-22. Aplicación de taladrado en varilla de refuerzo con la broca TE-YD y la batería B 22-290.
Potencia

Perforación

Potencia constante para tus aplicaciones: barras de refuerzo, anclaje, taladros pasantes.
Cincelado en hormigón con el martillo perforador sin cable TE 5-22
Control

Cincelar

Canalización y cincelado más fáciles, desde trabajos ligeros de precisión hasta materiales más resistentes.
Imagen de aplicación del martillo perforador sin cable de tercera generación TE 50-22. Aplicación de corte de tomas con la broca TE-Y-BK y el sistema de aspiración de polvo DRS-Y.
Precisión

Brocas corona

Perfora taladros más precisos para penetraciones de tuberías, enchufes eléctricos o líneas de servicios públicos.
Imagen de aplicación del martillo perforador sin cable de tercera generación TE 50-22. Aplicación de taladrado en varilla de refuerzo con la broca TE-YD y el sistema de aspiración de polvo DRS-Y.
Impacto

Demolición

Diseñado para perforar hormigón, piedra y mampostería resistentes.
Imagen de aplicación del martillo perforador sin cable de quinta generación TE 60-22. Aplicación de taladrado en varilla de refuerzo con la broca TE-YD y la batería B 22-290.
Potencia

Perforación

Potencia constante para tus aplicaciones: barras de refuerzo, anclaje, taladros pasantes.
Cincelado en hormigón con el martillo perforador sin cable TE 5-22
Control

Cincelar

Canalización y cincelado más fáciles, desde trabajos ligeros de precisión hasta materiales más resistentes.
Imagen de aplicación del martillo perforador sin cable de tercera generación TE 50-22. Aplicación de corte de tomas con la broca TE-Y-BK y el sistema de aspiración de polvo DRS-Y.
Precisión

Brocas corona

Perfora taladros más precisos para penetraciones de tuberías, enchufes eléctricos o líneas de servicios públicos.
Imagen de aplicación del martillo perforador sin cable de tercera generación TE 50-22. Aplicación de taladrado en varilla de refuerzo con la broca TE-YD y el sistema de aspiración de polvo DRS-Y.
Impacto

Demolición

Diseñado para perforar hormigón, piedra y mampostería resistentes.

    Diseñado para la productividad y la seguridad

    Martillo perforador SDS-Max Hilti TE 70-22
    El TE 60-22 con una batería Nuron B22-255 insertándose en la herramienta para comenzar el trabajo

    Plataforma de baterías Nuron de alto rendimiento

    Ayuda a mantener la productividad cuando se combina con el cargador y los cinceles óptimos.

    Imagen de la herramienta TE 60-22

    Control activo de par (ATC)

    Evita que el cuerpo de la herramienta gire incontrolablemente si la broca se atasca.

    Imagen de la herramienta TE 60-22 (05) usada, que muestra el detalle del sistema ATC

    Reducción activa de la vibración (AVR)

    Aumenta la productividad al hacer el trabajo más cómodo y reducir la fatiga del usuario.

    Imagen de aplicación del martillo perforador a batería de quinta generación TE 60-22. Aplicación de corte de cajas con la broca TE-Y-BK y el sistema de aspiración DRS-Y

    Sistema de eliminación de polvo

    Permite un trabajo más eficiente y seguro al reducir hasta un 97% el polvo de sílice al perforar (requiere vacío).

    Con cable o a batería

    Elige tu fuente de alimentación

    "Para aplicaciones que requieren movilidad y para sitios de trabajo con suministro de energía limitado, elige martillos perforadores a batería Hilti en nuestra plataforma de batería Nuron. Para aplicaciones en serie continuas donde la movilidad no es crítica, los martillos perforadores con cable son tu mejor opción. No importa si es a batería o con cable: siempre experimentarás toda la potencia y el rendimiento de Hilti."

    Con cable

    Lo que puedes hacer con una sola carga*


    Hasta
    22
    taladros
    Ø22 mm, 22 cm de profundidad

    Con cable

    Cuándo usar con cable


    Aplicaciones de alto volumen in situ
    con un suministro estable

    * Basado en pruebas internas con:

    Martillo perforador a batería TE 70-22, Broca TE-YX, 1 batería Nuron B 22-290. Las condiciones de la obra, como la temperatura, la humedad, los niveles de polvo y los materiales trabajados, pueden afectar significativamente a la cantidad máxima de trabajo que puede realizarse con una sola carga de batería.

    «Duradero. Ligero. Potente. Estos martillos perforadores a batería dan en el blanco»

    Potencia tu parque de herramientas

    FAQ | Preguntas frecuentes sobre los martillos perforadores SDS-Max

    Para maximizar el alcance de tus martillos perforadores a batería Hilti, elige un sistema de baterías, cargadores y cinceles optimizados para obtener el máximo rendimiento.

    Imagen de la batería de iones de litio Nuron B22-290

    Batería

    Para nuestros martillos perforadores más grandes, como el TE-60, elige la batería B 22-290 Nuron, la batería de Ion Litio de 22 V de mayor capacidad de Hilti. Compatible con todas las herramientas a batería de Nuron.

    C 8-22 Cargador

    Cargador

    El cargador definitivo C 8-22 Nuron es nuestra forma más rápida de recargar sus baterías Nuron, restaurando la energía en tan solo 30 minutos.

    Broca para martillo perforador

    Cinceles

    Para ayudar a maximizar la cantidad de trabajo realizado, selecciona los cinceles de la línea Ultimate de Hilti. El uso de brocas de la línea Ultimate, por ejemplo, proporciona velocidades de perforación hasta un 30% más rápidas, lo que te ayuda a ampliar el alcance y hacer más taladros.

    Hilti ofrece una amplia gama de cinceles de alto rendimiento diseñados para maximizar la eficiencia y la durabilidad de tus aplicaciones.

    Brocas para hormigón y mampostería

    Brocas para hormigón y mampostería:

    • SDS Plus (TE-C o TE-CX): Ideales para martillos perforadores más pequeños, estas brocas están diseñadas para perforación de anclajes en hormigón, mampostería y ladrillo.

    Cinceles para martillo perforador

    Cinceles

    Para demolición, retirada de revestimientos y rotura de precisión en hormigón / mampostería, utiliza punteros / cinceles planos (TE-C / TE-Y). Los diseños autoafilables (por ejemplo, TE-CX SM) ayudan a reducir el tiempo de inactividad.

    Consumibles para gestión del polvo en martillos perforadores

    Gestión del polvo

    Evita la limpieza manual de los taladros. Al combinar nuestras brocas huecas TE‑CD o TE‑YD con un aspirador de obra Hilti, los taladros se limpian mientras perforas. Esto ayuda a que las instalaciones de barras de refuerzo sean más fiables y reduce la exposición al polvo.

    Brocas con tope para martillos perforadores

    Brocas tope

    Para la instalación de anclajes socavados HSC, utiliza brocas tope (por ejemplo, TE-C-HSC-B).

    1. Retira la batería o desconéctala

    Siempre desenchufa las herramientas con cable o retira las baterías de los modelos a batería antes de limpiarlos para evitar la activación accidental.

    2. Elimina la suciedad persistente

    Elimina con cuidado la suciedad persistente de la herramienta.

    3. Salidas de aire limpias

    Limpia cuidadosamente las rejillas de ventilación, si las hay, con un cepillo suave y seco.

    4. Carcasa limpia

    Utiliza solo un paño ligeramente húmedo para limpiar la carcasa. No utilices productos de limpieza que contengan silicona, ya que pueden dañar las piezas de plástico. Utiliza un paño seco y limpio para limpiar los contactos del producto.

    1. Desconecta la energía

    Siempre desenchufa las herramientas con cable o retira las baterías de los modelos a batería antes de guardarlas.

    2. Elige tu ubicación adecuada

    Guarda el producto (y las baterías) en un lugar fresco y seco donde no puedan acceder a ellos niños o personas no autorizadas. Nunca dejes las baterías bajo la luz solar directa, sobre fuentes de calor o detrás de un vidrio.

    4. Inspecciona antes y después del almacenamiento

    Antes de cada uso y antes y después de un almacenamiento prolongado, revisa el producto y las baterías en busca de daños.

    icono de garantía de herramienta
    Garantía limitada de 20 años

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2). Se excluye cualquier reclamación adicional.

    icono de cobertura por desgaste
    2 años de cobertura contra el desgaste

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, pero con un coste máximo de reparación (3).

    icono de tiempo de reparación de la herramienta
    Plazo de reparación de 3 días

    Reparaciones de 3 días

    Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. Incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4).

    Comprar ahora

    Notas

    (1) Cifra de 2024

    (2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste. consultar excepciones.

    (3) Garantía de 20 años sin defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados. Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no esté de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.

    Consigue tu martillo perforador SDS-Max