Martillos perforadores
Rompedores
SDS-Plus
Eficiencia en múltiples aplicaciones


Cincelado

Perforación en mampostería
Más productividad y mayor protección


Plataforma de baterías Nuron de alto rendimiento
Ayuda a mantenerte más productivo cuando se combina con el cargador y los accesorios óptimos.

Control de par activo y embrague electron.de seguridad
ATC y ETC detiene la rotación incontrolada del cuerpo de la herramienta si la broca se atasca.

Reducción activa de vibraciones 3D (3DAVR)
La tecnología 3DAVR reduce la vibración en los tres ejes para una perforación más suave y controlada.

Sistema de extracción de polvo
Reduce hasta un 97% el polvo de perforación para un trabajo más seguro y eficiente (DRS o aspirador).
Elige tu martillo perforador a batería
INFORMACIÓN TÉCNICA | TE 2-22 | TE 4-22 | TE 6-22 | TE 8-22 | TE 30-22 |
|---|---|---|---|---|---|
Peso (sin batería) [kg] | 2,10 | 2,45 | 2,85 | 2,95 | 3,80 |
Rango óptimo de perforación en hormigón [mm] | 4-14 | 4-14 | 4-16 | 6-18 | 10-22 |
Fuerza de contacto [N] | 50 | 55-70 | 60 | 80 | |
Vibración (perforación) [m/s²] | 13,7 | 11,7 | 10,7 | < 8 | < 8 |
Energía de impacto individual [J] | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 5,2 |
RPM de perforación [RPM] | 1090 rpm | 1050 rpm | 1050 rpm | 1230 rpm | 725 rpm |
Frecuencia de impacto completa [impactos/min] | 4860 | 5100 | 5100 | 4700 | 4200 |
Frecuencia [Hz] | 81 | 85 | 85 | 78 | 70 |
DRS integrado | No | TE DRS-4/6 | TE DRS-22 | TE DRS-4/6 | TE DRS-22 | TE DRS-22 | No |
AVR | No | AVR | AVR | 3D AVR | 3D AVR |
Cincelado [sí/no] | No | No | Sí | Sí | Sí |
Portabrocas | Fijo | Fijo | Desmontable | Desmontable | Desmontable |
Portabrocas angular | No | No | Sí | No | No |
Sistema anti-giro por armadura (ESC) | No | No | No | Sí | Sí |
Luz LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
La primera del sector: Reducción Activa de Vibración 3D

Menos vibración en los tres ejes
Diseñado para los martillos TE 8-22 y TE 30-22, el sistema 3D AVR de Hilti amortigua la energía de vibración antes de que llegue a tus manos, ofreciendo una perforación más suave y controlada sin comprometer la potencia ni la velocidad.

Menos fatiga en usos intensivos
Una combinación de muelles calibrados con precisión y fuelles elásticos absorbe las vibraciones para ayudar a reducir la fatiga. Trabaja con mayor comodidad y benefíciate de una mayor protección en aplicaciones de uso intensivo.
Potencia tu parque de herramientas
FAQ | Preguntas frecuentes sobre los martillos perforadores SDS-Plus
ATC (Control Activo de Par) es la tecnología avanzada de Hilti diseñada para ayudar a proteger contra el retroceso de la herramienta. Cuando la broca se bloquea de repente en el hormigón o encuentra material oculto, el cuerpo de la herramienta puede girar violentamente, una causa común de lesiones en obra. El sistema ATC de Hilti detiene instantáneamente el motor de la herramienta si la broca, el disco o la corona se bloquean de forma inesperada.
El embrague electrónico de seguridad (ESC) es una función de control diseñada para ayudar a proteger tanto al usuario como a la herramienta.
Si la broca se atasca, la herramienta reduce automáticamente la potencia para liberarla rápidamente, permitiendo continuar el trabajo sin interrupciones.
También ayuda a proteger contra el retroceso brusco, manteniendo la herramienta estable en las manos y mejorando el control, especialmente en aplicaciones exigentes.
Como resultado, se consiguen menos interrupciones, una manipulación más segura y mayor vida útil de la herramienta y las brocas, lo que contribuye a una mayor productividad en obra.
El sistema 3D AVR (Reducción Activa de Vibración Tridimensional) de Hilti está diseñado para aumentar la protección del operario y la comodidad de perforación. Desarrollado para los martillos a batería TE 8-22 y TE 30-22, este sistema reduce la vibración en los tres ejes, ofreciendo una experiencia de perforación más suave y controlada.
En su núcleo, el 3D AVR utiliza una combinación de muelles de precisión y fuelles elásticos. Estos componentes trabajan juntos para absorber y amortiguar la energía de vibración antes de que llegue a las manos, ayudando a reducir la fatiga durante un uso prolongado.
Gracias a este diseño, estas herramientas alcanzan niveles de vibración excepcionalmente bajos en su categoría, sin comprometer el rendimiento, la potencia o la velocidad. Con 3D AVR, puedes perforar durante más tiempo, trabajar con mayor comodidad y beneficiarte de una mayor protección en obra.
TE DRS-4/6: Sistema integrado diseñado para perforación y cincelado con TE 4-22 y TE 6-22.
TE DRS-22: Sistema integrado diseñado para perforación y cincelado con TE 4-22, TE 6-22 y TE 8-22.
TE DRS-D: Sistema versátil solo para perforación compatible con los martillos rompedores SDS-Plus (TE-C) y SDS-Max (TE-Y).
TE DRS-C: Sistema de extracción de polvo diseñado para martillos rompedores SDS-Plus (TE-C).

Batería
Para martillos rompedores SDS-Plus más grandes como el TE 8-22, elige la batería Nuron B 22-195: una batería de alta capacidad de 22V Li-ion diseñada para mejorar el rendimiento y la autonomía de herramientas de gama media a pesada. Compatible con todas las herramientas Nuron a batería.

Cargador
El cargador Nuron C 8-22 es nuestra forma más rápida de recargar las baterías Nuron, restaurando la energía en tan solo 30 minutos.

Consumibles
Para maximizar el trabajo realizado, selecciona los consumibles Hilti de gama Ultimate. Las brocas Ultimate, por ejemplo, ofrecen hasta un 30% más de velocidad de perforación, ayudando a ampliar el alcance y realizar más taladros.

Brocas para hormigón y mampostería
SDS Plus (TE-C o TE-CX): ideales para martillos rompedores compactos, diseñadas para perforación de anclajes en hormigón, mampostería y ladrillo.

Cinceles
Para demolición, picado y rotura de precisión en hormigón/mampostería, utiliza cinceles planos o puntiagudos (TE-C). Los diseños autoafilables (p. ej. TE-CX FP) ayudan a reducir tiempos de inactividad.

Perforación y limpieza en un solo paso prácticamente sin polvo
Perfora y limpia en un solo paso con nuestras brocas huecas TE-CD para mayor productividad y seguridad al reducir la exposición al polvo.

Brocas de tope y herramientas de fijación de anclajes
Para profundidad constante y una instalación precisa de anclajes HSC, HKD y HDI, utiliza brocas de tope y herramientas de fijación específicas.
1. Retira la batería o desconéctala
Siempre desenchufa las herramientas con cable o retira las baterías de los modelos a batería antes de limpiarlos para evitar la activación accidental.
2. Elimina la suciedad persistente
Elimina con cuidado la suciedad persistente de la herramienta.
3. Salidas de aire limpias
Limpia cuidadosamente las rejillas de ventilación, si las hay, con un cepillo suave y seco.
4. Carcasa limpia
Utiliza solo un paño ligeramente húmedo para limpiar la carcasa. No utilices productos de limpieza que contengan silicona, ya que pueden dañar las piezas de plástico. Utiliza un paño seco y limpio para limpiar los contactos del producto.
1. Desconecta la energía
Siempre desenchufa las herramientas con cable o retira las baterías de los modelos a batería antes de guardarlas.
2. Elige tu ubicación adecuada
Guarda el producto (y las baterías) en un lugar fresco y seco donde no puedan acceder a ellos niños o personas no autorizadas. Nunca dejes las baterías bajo la luz solar directa, sobre fuentes de calor o detrás de un vidrio.
4. Inspecciona antes y después del almacenamiento
Antes de cada uso y antes y después de un almacenamiento prolongado, revisa el producto y las baterías en busca de daños.
Notas
(1) Cifra de 2024
(2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste. consultar excepciones.
(3) Garantía de 20 años sin defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados. Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no esté de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.
(4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.