Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Llaves de

Impacto

Más par de apriete. Más trabajos realizados.

Instalación del anclaje de expansión HST4, con la llave de impacto a batería SIW 6AT-22 y el martillo perforador-cincelador a batería TE 60-22, mientras que el aspirador VC 10 aparece al fondo.
Potencia fiable para acero

Fijación en acero

Aprieta pernos y conexiones en acero con un par constante y repetible en una amplia gama de aplicaciones en acero.
Foto de la instalación del anclaje atornillado HUS4-DW con la llave de impacto SIW 6-22 sobre un encofrado.
Instala anclajes con más precisión

Anclaje en hormigón

Instala anclajes mecánicos y anclajes de atornillado en hormigón con más precisión, al combinarlo con el módulo de par adaptable.
Atornillado en madera con la atornilladora de impacto Hilti SIW 6-22.
Atornillado más rápido en madera

Uniones en madera

Atornilla tirafondos con potencia controlada y alta velocidad para uniones estructurales primarias y secundarias en madera.
Gama MT Heavy Duty y SIW 6 AT 22 con módulo de control adaptativo del par.
Instalaciones eficientes

Soportes MEP

Instala soportes MEP con más eficiencia gracias al equilibrio entre potencia y diseño compacto, ideal en altura.
Instalación del anclaje de expansión HST4, con la llave de impacto a batería SIW 6AT-22 y el martillo perforador-cincelador a batería TE 60-22, mientras que el aspirador VC 10 aparece al fondo.
Potencia fiable para acero

Fijación en acero

Aprieta pernos y conexiones en acero con un par constante y repetible en una amplia gama de aplicaciones en acero.
Foto de la instalación del anclaje atornillado HUS4-DW con la llave de impacto SIW 6-22 sobre un encofrado.
Instala anclajes con más precisión

Anclaje en hormigón

Instala anclajes mecánicos y anclajes de atornillado en hormigón con más precisión, al combinarlo con el módulo de par adaptable.
Atornillado en madera con la atornilladora de impacto Hilti SIW 6-22.
Atornillado más rápido en madera

Uniones en madera

Atornilla tirafondos con potencia controlada y alta velocidad para uniones estructurales primarias y secundarias en madera.
Gama MT Heavy Duty y SIW 6 AT 22 con módulo de control adaptativo del par.
Instalaciones eficientes

Soportes MEP

Instala soportes MEP con más eficiencia gracias al equilibrio entre potencia y diseño compacto, ideal en altura.

    Marca la diferencia en tu rendimiento

    Vista 3D del SIW 6AT-22 con batería adicional

    Par adaptable para una fijación controlada

    La función AT ayuda a fijar anclajes, sistemas de instalación y pernos con mayor control y consistencia.

    Adaptabilidad en múltiples aplicaciones

    Los ajustes de velocidad ofrecen mayor control y calidad constante en distintas tareas de fijación.

    Potencia y durabilidad con motor sin escobillas

    El motor sin escobillas y la refrigeración optimizada ofrecen alto rendimiento y mayor vida útil.

    Mayor comodidad y visibilidad

    Diseño compacto, agarre cómodo e iluminación LED sin sombras, que facilitan el trabajo en espacios reducidos.

    Potencia para cada aplicación

    Desde anclajes ligeros hasta pernos estructurales

    Elige la SIW 4AT-22 para tareas más ligeras o la SIW 6AT-22 para un rendimiento versátil de gama media. Ambas son compatibles con el módulo de par adaptable SI-AT-22, que ayuda a realizar instalaciones más precisas. Para trabajos de alta exigencia, opta por la SIW 8-22, SIW 10-22 o SIW 20-22 para máxima potencia y rendimiento.

    SIW 4AT-22, SIW 6AT-22

    Tareas ligeras


    Par adaptable
    para mayor precisión

    Anclaje ligero
    hasta atornillado de gama media

    SIW 8-22, SIW 10-22, SIW 20-22

    Tareas de alta exigencia


    Par máximo
    para trabajos más duros

    Anclaje estructural
    hasta atornillado pesado

    «La SIW ha reducido a la mitad nuestro tiempo de atornillado. Una herramienta pequeña, un rendimiento enorme.»

    Elige tu llave de impacto

    Preguntas Frecuentes

    Una llave de impacto es una herramienta con vaso que ofrece un alto par de apriete con mínimo esfuerzo. Es ideal para apretar y aflojar pernos, tuercas de rueda y fijaciones oxidadas.

    Las llaves de impacto y las atornilladoras de impacto pueden parecer similares, pero están diseñados para aplicaciones distintas. Las llaves de impacto utilizan normalmente un cuadradillo (en varios tamaños) y ofrecen mayor fuerza de impacto, lo que las hace más adecuadas para trabajos exigentes donde se necesita más par de apriete, como anclajes grandes, pernos hexagonales, tuercas o fijaciones muy ajustadas u oxidadas.

    Las atornilladoras de impacto, en cambio, utilizan un portapuntas hexagonal de 1/4" y están más orientadas a la velocidad que a la potencia, siendo más adecuadas para trabajos más ligeros.

    Para fijaciones ligeras, especialmente en espacios reducidos, elige la SIW 2-A12 o SIW 4R-22.

    Para anclajes ligeros a medios, incluyendo trabajos habituales de pernos y anclajes, utiliza la SIW 4AT-22 o SIW 6AT-22.

    Para atornillado pesado y anclajes estructurales, los modelos SIW 8-22 y SIW 10-22 ofrecen la potencia necesaria.

    Si tus anclajes requieren pretensado según homologaciones, elige modelos SIW compatibles con el módulo SI-AT.

    El módulo SI-AT ayuda a garantizar que los anclajes y elementos de instalación Hilti aprobados se coloquen correctamente y de forma consistente. Aplica automáticamente el pretensado adecuado según los valores ETA o ICC aprobados, asegurando que la instalación cumple los requisitos en cada caso.

    Además, registra cada fijación, facilitando la documentación para inspecciones o controles de calidad.

    Importante: el módulo SI-AT no mide ni aplica un valor exacto de par de apriete. En su lugar, ayuda a garantizar la instalación conforme a los parámetros aprobados.

    La potencia de una llave de impacto se mide en par de apriete. Para anclajes ligeros o tareas de atornillado pequeñas, una herramienta compacta como la SIW 4AT-22 o SIW 6AT-22 es suficiente. Los trabajos pesados y estructurales requieren modelos de mayor par como la SIW 8-22, SIW 10-22 o SIW 20-22.

    Siempre ajusta la potencia de la herramienta a los requisitos de la aplicación.

    Las llaves de impacto Hilti están disponibles con yunque de anillo de fricción o de pasador de retención.

    El yunque de anillo de fricción permite cambios rápidos de vasos y se utiliza en SIW 4R-22, SIW 6AT-22, SIW 8-22, SIW 10-22 y SIW 20-22. Algunos están diseñados para sustitución sencilla en obra para reducir tiempos de inactividad.

    El yunque de pasador de retención ofrece máxima sujeción del vaso para aplicaciones en altura o con vibración, y se utiliza en la SIW 4AT-22.

    Usar vasos no aptos para impacto: los vasos cromados pueden agrietarse o romperse.

    Sobreapretar: la llave seguirá apretando mientras se mantenga pulsado el gatillo.

    Usarla para par exacto: cuando se requiere par exacto, utiliza una llave dinamométrica. Si se requiere instalación conforme a homologación, usa el módulo SI-AT.

    Usar el rango de par incorrecto: poca potencia puede dejar tornillos flojos, demasiada puede dañarlos.

    Garantía limitada de 20 años

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2). Se excluye cualquier reclamación adicional.

    2 años de cobertura contra el desgaste

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, pero con un coste máximo de reparación (3).

    Plazo de reparación de 3 días

    Reparaciones de 3 días

    Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. Incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4).

    Comprar ahora

    Notas

    (1) Cifra de 2024

    (2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste. consultar excepciones.

    (3) Garantía de 20 años sin defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados. Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no esté de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.

    Consigue tu llave de impacto