Llaves y atornilladoras de impacto
Atornilladoras
de impacto
Más velocidad, más par de apriete y más confort


Madera

Hormigón y mampostería
Para todas tus aplicaciones de fijación


Velocidad y control en cada trabajo
Interruptor avanzado y refrigeración optimizada mantienen un rendimiento constante en trabajos de alto volumen.

Refrigeración optimizada y motor brushless
Canales de aire optimizados y motores sin escobillas ofrecen más trabajo por carga y evitan el sobrecalentamiento.

Iluminación LED sin sombras
Un LED en forma de anillo ilumina de manera uniforme la zona de trabajo para una fijación más segura y precisa.

Empuñadura cómoda para jornadas largas
El diseño compacto y equilibrado reduce la fatiga en usos repetitivos y en zonas de difícil acceso.

Trabajos menos exigentes o atornillado en serie
Elige la SID 4-22 si buscas una atornilladora compacta y fácil de manejar, ideal para fijaciones diarias y espacios reducidos. Cuando el trabajo es más exigente y requiere de mayor rendimiento, la SID 6-22 ofrece el rendimiento y la durabilidad necesarios para seguir sin interrupciones.
Potencia ligera y compacta



Tu herramienta para atornillado en serie



— Mark. D
Elige tu atornilladora de impacto
Preguntas frecuentes
Las atornilladoras de impacto combinan fuerza de rotación y golpes de impacto para atornillar de forma más rápida y eficiente en materiales duros como acero, madera, mampostería y hormigón.
La atornilladora de impacto ofrece más par y potencia para atornillar tornillos, mientras que el taladro es más adecuado para perforar. Además, la atornilladora de impacto es más compacta y ligera, ideal para espacios reducidos y uso prolongado.
Sí. Herramientas como la SID 6-22 y la SID 8-22 ofrecen el par necesario para tornillos en hormigón, según diámetro y profundidad.
Utiliza siempre puntas de impacto de alta calidad. El uso de accesorios no aptos puede provocar roturas o desgaste prematuro.
Seguridad: sin reacción de retroceso en la muñeca
Potencia: más par para trabajos intensivos
Control de par: diferentes velocidades o ajustes
Ergonomía: peso ligero y buen agarre
Durabilidad: diseño robusto del motor y carcasa
Evita sobrecargas, deja enfriar la herramienta en trabajos intensivos, utiliza puntas adecuadas y realiza un mantenimiento regular.

Materiales y mano de obra
Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (1). Se excluye cualquier reclamación adicional.

Cobertura sin coste
Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, con un coste máximo de reparación (2).

Reparaciones de 3 días
Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4).
Términos y condiciones
(1) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.
(2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, sierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Las siguientes herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste [insertar excepciones específicas de MO] Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.
(3) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.