Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Nuron

Clavadora para hormigón a batería BX 4-IF-22 (edición IF)

Kit BX 4-22 01 M30L+X-M30XL+X-C 45(1k) código de producto: 2470334

Clavadora a batería Nuron para la fijación de carriles para tabiques secos y materiales ligeros en hormigón, acero y mampostería

  • Dimensiones (L x An x Al): 475 x 149 x 387 mm
  • Entrada de perno: Clavos por tira
  • Voltaje nominal: 21,6 V

Otros clientes también buscaron Clavadora a batería, Clavadora para hormigón, BX-4-IF-22, Clavadora para acero or Clavadora para mampostería.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 465,32 EUR
1 465,32 EUR
/
1 Pieza

DESCUBRE LA FIJACIÓN CON BATERÍA

Pásate a herramientas a batería para una fijación más limpia, silenciosa y eficiente

¿Buscas una alternativa a la fijación directa con gas o a la perforación y anclaje? Las herramientas de fijación a batería sin combustión son más rápidas, silenciosas, fáciles de usar y más económicas. Y lo que es más importante, ofrecen el rendimiento que tus equipos esperan. 

Y con la nueva plataforma a batería de Nuron, obtendrás más alcance, comodidad y funciones conectadas para optimizar tu mano de obra.

CAMBIA AL CLAVADO Y LA FIJACIÓN A BATERÍA

Rendimiento sin concesiones

Con hasta 1.000 fijaciones por hora, la herramienta de fijación directa BX 4 puede fijar múltiples superficies sin necesidad de taladrar, anclajes ni restricciones en la obra.

A batería, sin combustión

Se acabaron los costosos cartuchos de gas que hay que comprar, almacenar, manipular y eliminar. Además, las herramientas a batería BX son más silenciosas, tienen menos retroceso y requieren menos limpieza y mantenimiento.

Plataforma totalmente compatible

La BX 4-22 funciona con la plataforma a batería Nuron, que contiene más de 100 herramientas: Realiza prácticamente todas tus aplicaciones con una única plataforma de alto rendimiento.

Trabajador fijando carriles en el suelo con BX 4

Fijación más rápida y uniforme

Potencia para trabajos de acabado interior o trabajos mecánicos y eléctricos

La BX 4 es capaz de realizar 1.000 puntos de fijación por hora y puede almacenar hasta 40 clavos (IF) o 30 clavos (ME) en el cargador, lo que te permite realizar proyectos de fijación de paneles de yeso, cables y conductos.

Los potentes accionamientos mecánicos permiten una fijación uniforme en múltiples materiales, como hormigón, acero, madera contrachapada y algunos tipos de mampostería. También puedes elegir entre diferentes opciones de cargador extraíble (hasta 27 mm, hasta 39 mm, hasta 45 mm) para cubrir una gama de aplicaciones más amplia con mayor facilidad.

Fijación de placas de yeso al techo con la clavadora BX 4-22

El rendimiento de la fijación accionada por gas, sin complicaciones

Las clavadoras a batería requieren menos mantenimiento y no necesitan permisos especiales

Sin latas de gas ni cartuchos que cambiar, la BX 4 es más fácil de utilizar y mantener. Y a diferencia de algunas herramientas accionadas por combustión, nuestras fijadoras no requieren formación ni permisos especiales, por lo que puedes ponerte a trabajar inmediatamente.

¡Con una carga fácil, un indicador de relleno, menos atascos de clavos, diagnóstico avanzado del estado de la herramienta y solución activa de problemas con la aplicación ON! Track, la BX 4 puede ayudarte a trabajar con menos interrupciones.

Fijación más segura con clavadoras a batería

Cambia a la BX 4 para realizar trabajos más limpios, silenciosos y facilitar el trabajo por encima de la cabeza

Abandonar el gas significa menos emisiones, menos ruido, menos vibraciones y menos retroceso, todo ello en un entorno de trabajo prácticamente libre de polvo, lo que la hace ideal para trabajar en recintos cerrados o en entornos críticos como hospitales.

El diseño ligero y ergonómico de la herramienta, junto con la batería compacta de alta potencia de la plataforma Nuron, también hacen que la BX 4 sea muy adecuada para trabajos por encima de la cabeza, ayudando a aliviar parte de la tensión en brazos, cuello y hombros.

 

Fijación versátil con clavos de hasta 45 mm

Realiza más aplicaciones sin necesidad de taladrar ni anclar

Nuestros clavos recubiertos de zinc galvanizado se han desarrollado junto con nuestras herramientas BX para ayudarte a aumentar tu productividad. Ofrecen soluciones cotidianas para fijar carriles de tabiquería seca y elementos como sujetacables, sujetacables para conductos y clips para techos en hormigón, mampostería, bloques rellenos y acero.

Ofrecemos clavos de hasta 45 mm de longitud para que puedas llevar a cabo una gama más amplia de trabajos sin necesidad de taladrar y anclar previamente.

A worker fastening cables with the BX 4-22

Ideal en materiales base duros y blandos gracias a su regulador de potencia

Mejora el porcentaje de éxito de tus fijaciones en materiales base más blandos reduciendo la potencia de la herramienta

De una obra a otra, las características del material base sobre el que se fijan los carriles, cables o conductos varían. Con la incorporación de un regulador de potencia en la BX 4-22 podrás adaptar de forma sencilla y rápida la potencia de la herramienta y la fijación de los clavos al material base que encuentres. Especialmente en materiales base más blandos como mampostería, ladrillos y piedra caliza, se requiere una potencia menor para asegurar el éxito de la fijación del clavo. Por lo tanto, la BX 4-22 es la herramienta adecuada para su uso en la más amplia gama de materiales de base.

Preguntas frecuentes al comprar clavadoras de hormigón a batería




Combina la fijación a batería con los accesorios que necesites.

No pasa nada, lo entendemos. Nuestra gama de herramientas accionadas por pólvora tiene toda la potencia que necesitas para la fijación directa en hormigón muy resistente, sea cual sea la tarea.

La fijación directa implica una gran cantidad de trabajo por encima de la cabeza, físicamente intenso y fatigoso. El exoesqueleto portátil EXO-S te ayuda a reducir la tensión para que puedas ser más productivo.