Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

286 Productos

Filtros

Nuevo

Conector angular MT-C-LL1 FL premontado
Descripción
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

MT-C-Q1 FL angular de esquina premontada
Descripción
Soporte angular con tuerca y perno de bloqueo rápido premontados para el montaje de estructuras de carril perfil de carga ligera
Composición del material
DD11 MOD
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Perno roscado MT-TFB OC
Descripción
Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero de alta resistencia
Acabado
Recubrimiento multicapa para una resistencia a la corrosión de entornos categoría C3 según la norma EN ISO 9223
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-T FL
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Tornillo en T MT-THB OC
Descripción
Tornillo en T para la fijación de conectores y otros elementos de construcción en la ranura de montaje de los perfiles de caja sin costura MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Poliamida PA 6, tuerca: ISO 898-2 10
Acabado
Galvanizado en caliente 55 µm - DIN EN ISO 1461, perno, tuerca: mín. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa base premontada MT-B-O2 FL
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil en hormigón o acero
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Conector angular MT-C-LL2 FL premontado
Descripción
Conector angular recto elongado con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el montaje de estructuras de canal de puntal
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-L FL
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera en hormigón o acero
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Esquina angular premontada MT-C-L2E FL
Descripción
Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carril de perfil
Composición del material
S235JR
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Ajuste en U premontado MT-CC-40/50 FL
Descripción
Brida con tuerca Fast-Lock premontada y perno para conexiones de cruce entre carriles con carril de perfil MT
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Conector de unión en T premontado MT-C-T/2 FL
Descripción
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm
Jabalcón MT-BR-AB
Descripción
Jabalcón de ángulo ajustable para fijar soportes MT-BR, perfiles de canal en C MT y perfiles de caja MT en entornos interiores
Composición del material
S250
Espesor del material
3 mm
Jabalcón MT-BR-AB V2 OC
Descripción
Jabalcón ajustable para la fijación de soportes MT-BR, perfiles de canal en C MT y perfiles de caja MT en entornos exteriores
Composición del material
S250
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Horquilla de unión premontada MT-ES-40 FL
Descripción
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Base de soporte sísmico premontada MT-S-H1 FL
Descripción
Conector articulado de un orificio con contratuerca rápida y perno premontados para el montaje del soporte sísmico de la estructura del carril de carga MT
Composición del material
Q355B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
5 mm, 6 mm

Nuevo

Soporte angular sísmico premontado MT-S-L FL
Descripción
Soporte angular con tuerca y perno de bloqueo rápido premontados para el montaje de estructuras de carril de carga MT reforzadas en zonas sísmicas
Composición del material
Q235B, Perno: clasificación 8,8, tuerca: clasificación 8
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
5 mm

Nuevo

Tuerca de carril Fast-Lock MT-FL con perno
Descripción
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a los carriles de perfil MT
Composición del material
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Abrazadera de tuberías MT-AS
Descripción
Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
Composición del material
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
2.5 mm

Nuevo

MT-C-LL1 FL OC angular conector premontado
Descripción
Conector de ángulo recto con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Esquina angular premontada MT-C-Q1 FL OC
Descripción
Soporte angular con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
DD11 MOD
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-T FL OC
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q355B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Placa base premontada MT-B-O2 FL OC
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

MT-C-LL2 FL OC angular conector premontado
Descripción
Conector de ángulo recto alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Placa de anclaje para carga ligera premontada MT-B-L FL OC
Descripción
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para anclar estructuras de carril de perfil de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Esquina angular premontada MT-C-L2E FL OC
Descripción
Soporte angular alargado con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de estructuras de carriles de perfil, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Ajuste en U premontado MT-CC-40/50 FL OC
Descripción
Brida con tuerca y perno Fast-Lock premontados para conexiones de cruce entre carriles con el carril de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Conector de unión en T premontado MT-C-T/2 FL OC
Descripción
Nodo con tuerca y perno Fast-Lock premontados para la instalación de carriles de perfil en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Horquilla de unión premontada MT-ES-40 FL OC
Descripción
Conector de unión con tuerca y perno Fast-Lock premontados para acoplamiento de carriles de perfil MT de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D), para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Tuerca de carril Fast-Lock MT- FL OC con perno
Descripción
Tuerca de carril Fast-Lock con perno para la fijación de placas base y conectores a carriles de perfil MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Abrazadera de encaje MT-AS OC
Descripción
Abrazadera de tuberías galvanizadas en caliente HDG para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
2,5 mm

Nuevo

Placa tuerca MT-AS B OC
Descripción
Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plástico: PBT
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Tuercas de mariposa MT-HL OC
Descripción
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, PA66
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Soporte angular MT-C-GL HA OC
Descripción
Soporte angular semiajustable y arriostrado, para perfiles de caja MT de carga pesada con cargas 3D en ambientes corrosivos moderados.
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Esquina angular MT-C-L1
Descripción
Soporte angular para el montaje de estructuras del carril de carga ligera
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
6 mm

Nuevo

Esquina angular MT-C-L1 OC
Descripción
Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Esquina angular MT-C-L2 OC
Descripción
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Conector transversal MT-C-T/1
Descripción
Ajuste de ala para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Conector transversal MT-C-T/1 OC
Descripción
Ajuste de alas para el montaje de estructuras de carriles de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Conector angular MT-C-LL1
Descripción
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Conector angular MT-C-LL1 OC
Descripción
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Conector angular MT-C-LL2 OC
Descripción
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Conector de unión en T MT-C-T/2
Descripción
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/2
Descripción
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Esquina angular MT-C-L2
Descripción
Soporte angular alargado para el montaje de estructuras del carril de carga
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Conector angular MT-C-LL2
Descripción
Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Conector de unión en T MT-C-T/2 OC (exterior)
Descripción
Nudo para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Soporte de esquina MT-C-T A
Descripción
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Soporte de esquina MT-C-T A OC
Descripción
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-40
Descripción
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Soporte angular MT-C-GL A OC
Descripción
Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/2 OC
Descripción
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/3
Descripción
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Ajuste de alas MT-C-T 3D/3 OC
Descripción
Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-40 OC
Descripción
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga de extremo a extremo (MT-40, 50, 60, 40D)
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Soporte angular MT-C-GS OC
Descripción
Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa de refuerzo MT-C-GSP L OC
Descripción
Placa de refuerzo para conexiones en forma de L con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa de refuerzo MT-C-GSP T OC
Descripción
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-70 y MT-80, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa de refuerzo MT-C-GLP T OC
Descripción
Placa de refuerzo para conexiones en forma de T con vigas MT-80, MT-90 o MT-100 para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-90 OC
Descripción
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Horquilla de unión MT-ES-70 OC
Descripción
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Mostrando 1 - 60 de 286 Productos