Jabalcón MT-BR-AB



Jabalcón de ángulo ajustable para fijar soportes MT-BR, perfiles de canal en C MT y perfiles de caja MT en entornos interiores
- Composición del material: S250
- Espesor del material: 3 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 443,10 EUR
Datos técnicos
Composición del material
S250
Espesor del material
3 mm
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor rendimiento: el soporte cruzado ayuda a ampliar la capacidad de carga de los soportes, con cargas hasta 3 veces mayores
- Montaje en 3 direcciones: disponible en dos tamaños (pequeño y grande) y montable por la parte superior, inferior o lateral de los soportes para una amplia variedad de aplicaciones
- Ajuste flexible: se puede doblar hasta ± 7,5° para mayor versatilidad al montar
- Fácil de instalar: compatible con los sistemas MT-TL Twist-Lock y MT-FL de Hilti, una alternativa más rápida a las tuercas de muelle para el montaje de sistemas de soporte modulares
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP (mecánico, eléctrico y de fontanería) montadas en pared, como soportes de tuberías
- Apto para la fijación lateral de soportes modulares
- Anclaje a una amplia variedad de materiales base, como hormigón, acero, perfiles de caja MT y soportes MT
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Perno de cabeza hexagonal para su uso con bloqueos trenzados en el puntal de canales
Nuevo

Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración