Saltar al contenido principal
Carro

Sistema de anclajes para muros de mampostería de piedra caliza

Publicado por Marioabout 4 years ago
Sistema de anclajes para muros de mampostería de piedra caliza

Me he registrado para la utilización del PROFIS Engineering con el fin de consultar las fijaciones en mampostería, pero veo que sólo tienen ladrillos de arcilla, silicato de calcio u hormigón. En mi caso necesitaba saber cuál es el sistema recomendado para su utilización el anclaje de pilares de hormigón sobre muros de mampostería de piedra caliza (60cm de espesor). No sé si pueden mandarme en cualquier caso una ficha de esos anclajes. 

anclaje en piedra,fijacion directa al hormigon

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 4 years ago
Verificado por Hilti

Buenos días.


Muchas gracias por su consulta.


El programa de cálculo Profis Engineering permite el cálculo de anclajes en mampostería homologada. Es decir, existe una serie de ladrillos implementados en él y se puede realizar cálculo considerando sus características (dimensiones, resistencia…). En caso de materiales no homologados (ladrillos y bloques de hormigón), el programa de cálculo permite su empleo siempre que se realicen ensayos en dicho material. Para el caso de fijación a sillares de piedra, debido a la variabilidad de este tipo de material base (material heterogéneo, fisuras no visibles…) no es posible emplear el programa de cálculo anteriormente indicado.


Para la fijación en piedra, Hilti recomienda el empleo de la resina RE 500 V4 debido a la elevada adherencia que presenta en todo tipo de material base. Para determinar la resistencia de los anclajes en dicho material base, será necesario la realización de ensayos in situ que caractericen adecuadamente el comportamiento de los mismos. Puede encontrar más información sobre ensayos in situ en el siguiente enlace.


Puede encontrar más información sobre el cálculo en mampostería en el siguiente enlace.


Reciba un cordial saludo.
 
Mª Luz España Villanueva
Especialista en conexiones estructurales.

PROFIS Engineering,anclaje en piedra,Mampostería

2 comments on this reply
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 4 years ago
Buenos días, Sr. Abascal. Para la valoración económica puede contactar con el servicio de atención al cliente a través del teléfono 902 100 475. Un saludo. Mª Luz España Villanueva.

Publicado por Marioabout 4 years ago
Buenos días, Gracias por la información. En caso de necesitar una valoración económica para la realización de los ensayos, ¿con quién tengo que ponerme en contacto? Muchas gracias, un saludo. Mario Abascal.