¿que taco elegir?

Publicado por Daniel Rodriguez Pardoover 4 years ago
¿que taco elegir?

Buenas tardes, para el anclaje de un grúa bandera formada por un pequeño pilar con brazo y polipasto. Para anclar la grúa mediante una placa de anclaje dispongo de una solera de 8cm sin armar. La resistencia máxima debe ser 4000KG.

taco mecanico o químico,anclaje a cimentación

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Daniel por tu pregunta.

Para estas solicitudes de cálculo detallado, recomiendo utilizar el correo de loa Oficina Técnica (ESOT@hilti.com) para cursar la petición.

Como líneas generales:

  1. El espesor de hormigón es muy reducido (8 cm). La mayoría de los anclajes post-instalados necesitan como mínimo de 10 cm de hormigón. Sólo el anclaje HST3 en sus menores métricas cumple este requerimiento.
  2. El elemento a fijar, grúa, es un elemento que va a introducir cargas dinámicas (fatiga) al anclaje. Hay que utilizar un anclaje con homologación para este tipo de cargas. El anclaje HST3 está homologado para esta tipología de cargas.


Dispone del software Profis Engineering para poder realizar el cálculo de manera fácil y segura.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.

Muchas gracias

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

fatiga,Anclaje HST3