Necesitamos anclar una placa a un pilar de hormigon con una resistencia de 18 MPa. ¿ QUe tipo de anclaje se puede poner para este hormigon, tanto mecanico como quimico?

Publicado por ALFONSO BORDIUover 4 years ago
Necesitamos anclar una placa a un pilar de hormigon con una resistencia de 18 MPa. ¿ QUe tipo de anclaje se puede poner para este hormigon, tanto mecanico como quimico?

Necesitamos anclar una placa a un pilar de hormigon con una resistencia de 18 MPa. ¿ Que tipo de anclaje se puede poner para este hormigon, tanto mecanico como quimico? Al elegir en el programa , me dice que al menos tengan 20 MPa....

software de diseño de anclajes,fijación en hormigón

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por la pregunta

En Profis Engineering puede establecer la resistencia del hormigón (material base) obtenida por ensayos, seleccionando "personalizar" en el tipo de hormigón.



Luego puede seleccionar el anclaje que dispone de homologación para hormigones de inferior resistencia. Por ejemplo: Anclaje HST3.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

PROFIS Engineering,Resistencia hormigón