Ménsulas a posteriori con corrugados

Publicado por Manuelover 4 years ago
Ménsulas a posteriori con corrugados

Hola, con una cierta frecuencia realizamos ménsulas de hormigón a posteriori, sobre vigas o pilares ya ejecutados. Nos valemos para ello de un catálogo suyo, donde en el punto B 2.11 se hace el cálculo de corrugados según la teoría de anclajes y se recogen como ejemplos de diseño las ménsulas que comento. Nos gustaría saber si estos cálculos pueden hacerse a través de profis o en todo caso nos gustaría contar con la información mas actualizada posible.
Muchas gracias

Barras corrugadas,Ménsulas

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Manuel por tu pregunta

Desde la publicación del manual Hilti B 2.11 ha habido cambios importantes en la normativa de anclajes, pero los conceptos básicos siguen siendo los mismos.

Con cierto criterio ingenieril, se puede modelar la base de la ménsula como una placa de anclaje dentro del software Profis Engineering y aplicar la teoría de anclajes para una fijación con barra corrugada. Existe la limitación de la teoría de anclajes de profundidad máxima de empotramiento de 20 diámetros.

La metodología más novedosa es aplicar las indicaciones del Technical Report TR069 "Design method for anchorage of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1" que se puede descargar desde la pagina web de la EOTA (www.eota.eu). Las resinas Hilti HIT RE500 V4 y HIT HY200-R V3 están homologadas para esta aplicación según esta metodología. En este caso, no existe la limitación de profundidad de empotramiento de 20 diámetros.

El software Profis Rebar para el diseño de conexiones estructurales hormigón-hormigón dispone de esta metodología de cálculo (TR069).

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.

Muchas gracias

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación

PROFIS Engineering,Profis Rebar