Saltar al contenido principal
Carro

Longitudes de anclaje y cargas recomendadas paraHAS-U 8.8 con HIT RE 500

Publicado por Santiago Ramirezover 1 year ago
Longitudes de anclaje y cargas recomendadas paraHAS-U 8.8 con HIT RE 500

Buenos días. Actualmente estoy con el cálculo estructural para una pérgola elaborada con perfiles metálicos. La estructura metálica se va a fijar mediante placas de anclaje a canto de forjado existente, y ya se ha procedido a sacar testigos de hormigón del citado forjado y realizar ensayos de compresión, dando una resistencia fck de 30 N/mm2. Mi intención es definir el anclaje de las placas a hormigón mediante HILTI HIT-RE 500 V3 y varilla roscada calidad 8.8 en M12. La viga de borde del forjado tiene una sección de 150x300 mm, por tanto existe una limitación de 130 mm como máxima longitud de anclaje. Revisando la ficha técnica de HIT-RE 500 V3, aprecio que la varilla roscada de acero 8.8 (HAS-U para HILTI), tiene una longitud efectiva de anclaje es de 110 mm para una M12. Junto a este dato nos da un espesor de base para anclaje de 140 mm. Mi primera pregunta es: si ese espesor de base que especifica la ficha técnica, se refiere a un espesor tomando como ejemplo el caso de M12 en todo el perímetro del perno, quiero decir, si se ancla a una losa de 280 mm, y se procede a anclar en el centro de la losa y, por tanto existen 140 mm de espesor desde borde superior e inferior de la losa al perno o, se trata de que la pieza a la que anclamos tenga como mínimo 140 mm en total, en este último caso cual es el recubrimiento mínimo aconsejable. Mi siguiente pregunta es: Entrando a cargas recomendadas, se aprecia que para hormigón fisurado la carga de tracción para M12 es de 18.8 kN, ¿esa carga es para una longitud de 110 mm, que es la prescrita en tabla previa?. En caso de otras longitudes de anclaje, dado que hay otra tabla con mínima y máxima, ¿se pueden obtener las cargas para esos tramos de longitudes? Muchas gracias.

anclaje,longitud,inyectable

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Ramírez:

De acuerdo con su consulta, señalar, en primer lugar, que la resina RE 500 V3 ha sido sustituida por la resina RE 500 V4. En segundo lugar, indicar que el anclaje RE 500 V4+varilla HAS-U M12, se encuentra homologado siempre que se instale con empotramiento de entre 70 mm y 240 mm. En la ficha técnica del mismo, página 6, se muestran las resistencias de un anclaje aislado con empotramiento de 110 mm y espesor de hormigón de 140 mm. En estos datos, no se tienen en cuenta la presencia de ningún borde de hormigón cercano ni de otros anclajes. Para poder determinar la resistencia de una placa de anclaje con varios anclajes, empotramiento diferente a 110 mm y de los bordes de hormigón reales, será necesario realizar un cálculo. Para ello, Hilti pone a su disposición el programa de cálculo gratuito PROFIS Engineering. Puede encontrar información sobre el uso del programa aquí.

Del mismo modo señalar que, si desea una recomendación ajustada a sus necesidades, rogamos remita los siguientes datos a la oficina técnica de Hilti (esot@hilti.com):

  • Dimensiones de placa de anclaje propuesta
  • Esfuerzos a considerar
  • Disposición de los ejes respecto al material base viga de borde donde se va a fijar)
  • Requerimientos de protección frente a la corrosión (galvanizado, inoxidable…)
  • Naturaleza de las cargas (estáticas, dinámicas, sísmicas…)

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


anclaje químico,Ficha técnica,PROFIS,Cálculo anclaje