Saltar al contenido principal
Carro

Fijación adecuada para un aplacado cerámico sobre sate

Publicado por MIGUEL CIVERA RAMÍREZover 4 years ago
Fijación adecuada para un aplacado cerámico sobre sate

Buenos días,
Me pongo en contacto con ustedes porque necesito hacerles una consulta técnica para ver si es posible aportar una solución adecuada.
En una obra en la que se está ejecutando el sate van a hacer en una zona un acabado cerámico. Dicho cerámico se sale de todos los requisitos que nosotros indicamos, pero desde la DF insisten en ponerlo y queremos ofrecer alguna solución viable y que funcione.
El sate es de EPS de 4cm, por lo que el cerámico “vuela” unos 5cm sobre el soporte rígido, que es una cítara de ladrillo perforado. El problema radica en que son piezas de 120*60cm, de 2cm de espesor y 56 kg/m2, según indicaciones de la constructora. Y con este peso, no es recomendable adherirlo al sate sin una fijación potente.
La intención es fijar mecánicamente dichas piezas mediante tacos y grapas que sean capaces de sujetar correctamente las piezas. Si posteriormente se puede colocar una grapa oculta, ya sería la solución ideal.
Por favor, ¿me pueden ayudar en esta consulta?
Gracias.

fijacion,sate ceramico

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Miguel por tu pregunta

Para estas soluciones de fijación de aplacado, se recomienda el uso del anclajes de plástico HRD.
A nivel de cálculo, recordar que este anclaje está ensayado bajo condiciones de carga redundante. Esto implica que cada pieza a fijar tiene que estar fijada con al menos 3 anclajes.
Otro tema importante es la elección del tipo de acero frente a problemas corrosión. Este anclaje está disponible en galvanizado en frío, inoxidable A2 y A4.
La resistencia de este anclaje depende del tipo de mampostería material base de la fijación. La resistencia de la mampostería es variable en el tiempo.
Hilti dispone de un servicio de ensayos en obra para determinar la resistencia del anclaje en el material base del proyecto.
Si necesitas de una especificación más detallada no dudes en contactar con la oficina técnica en el mail ESOT@hilti.com

Esperamos que esta información sea de tu interés
Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

Anclaje HRD,Mampostería