Consulta Técnica - Fijaciones Altas Prestaciones - Espesor de Hormigón 5cm

Publicado por Carlos Zamaabout 5 years ago
Consulta Técnica - Fijaciones Altas Prestaciones - Espesor de Hormigón 5cm

Para redacción de proyecto de ingeniería en el que anclamos nuevas estructuras metálicas a forjado de cubierta existente con placas de anclaje, necesitaríamos saber si disponéis de fijaciones (mecánicas, químicas…) de altas prestaciones, cuyos requisitos de espesor mínimo de base de hormigón sean 5 cm, dado que tenemos un forjado reticular con capa de compresión de 5 cm únicamente. Si es así, agradeceríamos disponer de las fichas técnicas para realizar nuestros cálculos (no hemos conseguido encontrar fijaciones válidas en el catálogo de la página web).

Fijaciones Altas Prestaciones,Espesor Hormigón 5 cm

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOabout 5 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Carlos por tu pregunta
La normativa de anclajes de hormigón desarrolla un protocolo de ensayos donde el elemento de hormigón armado tiene un espesor mínimmo de 100 mm. Esta es la razón por la que la mayoría de los anclajes homologados para su uso en hormigóon no permiten espesores tan bajos, aparte de que con 5 cm de espesor la capacidad portante del hormigón es muy limitada.
Se adjunta enlace web a nuestro anclaje atornillado HUS3 para la aplicación que comentas, utililizarái los valoras de carga para material base losa alveolar que tiene espesores de alveolo similares al que comentas.
A veces, es necesario la realización de ensayos en obra del anclaje para comprobar su capacidad portante. Hilti dispone de un servicio de ensayos de anclajes en obra. Mas información aquí.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

HUS3,Espesor Hormigón 5 cm